(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PP-4X25SP200 |
PP-4X32SP200 |
PP-5X25SP100 |
PP-5X35SP100 |
PPV-4X25P200 |
PPV-4X32P200 |
PPV-5X25P100 |
PPV-5X35P100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว d (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
วัสดุ | ความยาว (มิลลิเมตร) |
กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 989.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | สเตนเลส | 1.7 | 3.4 | 35 | 4 | 259-5834 | 4996620259019 | 361 / แพ็ค | สเตนเลส (SUS410) | 25 | - | 1 แพ็ค (200 ชิ้น) | ||
฿ 1,192.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | สเตนเลส | 2.8 | 3.4 | 42 | 4 | 259-5842 | 4996620259026 | 439 / แพ็ค | สเตนเลส (SUS410) | 32 | - | 1 แพ็ค (200 ชิ้น) | ||
฿ 873.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | สเตนเลส | 2.0 | 4.3 | 35 | 5 | 259-5851 | 4996620259033 | 304 / แพ็ค | สเตนเลส (SUS410) | 25 | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 1,192.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | สเตนเลส | 3.3 | 4.3 | 45 | 5 | 259-5869 | 4996620259040 | 399 / แพ็ค | สเตนเลส (SUS410) | 35 | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 319.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 1.7 | 3.4 | 35 | 4 | 259-5699 | 4996620258012 | 361 / แพ็ค | เหล็กกล้า | 25 | การรักษา SV (silver vic) | 1 แพ็ค (200 ชิ้น) | ||
฿ 390.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | เหล็กกล้า | 2.8 | 3.4 | 42 | 4 | 259-5702 | 4996620258029 | 439 / แพ็ค | เหล็กกล้า | 32 | การรักษา SV (silver vic) | 1 แพ็ค (200 ชิ้น) | ||
฿ 437.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | เหล็กกล้า | 2.0 | 4.3 | 35 | 5 | 259-5711 | 4996620258036 | 304 / แพ็ค | เหล็กกล้า | 25 | การรักษา SV (silver vic) | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 518.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | เหล็กกล้า | 3.3 | 4.3 | 45 | 5 | 259-5729 | 4996620258043 | 399 / แพ็ค | เหล็กกล้า | 35 | การรักษา SV (silver vic) | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) |
รู ไพล็อต มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเนื่องจากไม่ต้องใช้ปลั๊กด้วย กลไก สองชั้นของ เกลียว มีความคมสูงและ เกลียว ต่ำทำให้ยึดติดกับ วัสดุ ผสมพันธุ์ได้ดีสำหรับ คอนกรีต บล็อกและ ไม้อุปกรณ์สายไฟ และการยึดอานท่อกล่อง สวิตช์ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
PP-4X25SP200 |
PP-4X32SP200 |
PP-5X25SP100 |
PP-5X35SP100 |
PPV-4X25P200 |
PPV-4X32P200 |
PPV-5X25P100 |
PPV-5X35P100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) |
ความลึกของรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว d (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
วัสดุ | ความยาว (มิลลิเมตร) |
กระบวนการเตรียมผิว | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 989.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | สเตนเลส | 1.7 | 3.4 | 35 | 4 | 259-5834 | 4996620259019 | 361 / แพ็ค | สเตนเลส (SUS410) | 25 | - | 1 แพ็ค (200 ชิ้น) | ||
฿ 1,192.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | สเตนเลส | 2.8 | 3.4 | 42 | 4 | 259-5842 | 4996620259026 | 439 / แพ็ค | สเตนเลส (SUS410) | 32 | - | 1 แพ็ค (200 ชิ้น) | ||
฿ 873.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | สเตนเลส | 2.0 | 4.3 | 35 | 5 | 259-5851 | 4996620259033 | 304 / แพ็ค | สเตนเลส (SUS410) | 25 | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 1,192.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | สเตนเลส | 3.3 | 4.3 | 45 | 5 | 259-5869 | 4996620259040 | 399 / แพ็ค | สเตนเลส (SUS410) | 35 | - | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 319.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
12 วัน | เหล็กกล้า | 1.7 | 3.4 | 35 | 4 | 259-5699 | 4996620258012 | 361 / แพ็ค | เหล็กกล้า | 25 | การรักษา SV (silver vic) | 1 แพ็ค (200 ชิ้น) | ||
฿ 390.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | เหล็กกล้า | 2.8 | 3.4 | 42 | 4 | 259-5702 | 4996620258029 | 439 / แพ็ค | เหล็กกล้า | 32 | การรักษา SV (silver vic) | 1 แพ็ค (200 ชิ้น) | ||
฿ 437.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | เหล็กกล้า | 2.0 | 4.3 | 35 | 5 | 259-5711 | 4996620258036 | 304 / แพ็ค | เหล็กกล้า | 25 | การรักษา SV (silver vic) | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 518.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
10 วัน | เหล็กกล้า | 3.3 | 4.3 | 45 | 5 | 259-5729 | 4996620258043 | 399 / แพ็ค | เหล็กกล้า | 35 | การรักษา SV (silver vic) | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง