(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CT-30HSDS |
GT3030HSDS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | ขนาดที่รองรับ (เกลียวสกรู) | รองรับการใช้งาน CT พุก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 635.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 309-4278 | 4996620500098 | M10, W3 / 8 | (S)CT-1040 (BT) · (S) CT-3040 (BT) ·GT-3040 | 1 ชิ้น | ||
฿ 651.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 145 | 309-5304 | 4996620502320 | W3/8 | GT-3030 (BT) ·SGT-3030 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
CT-30HSDS |
GT3030HSDS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | ขนาดที่รองรับ (เกลียวสกรู) | รองรับการใช้งาน CT พุก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 635.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 | 309-4278 | 4996620500098 | M10, W3 / 8 | (S)CT-1040 (BT) · (S) CT-3040 (BT) ·GT-3040 | 1 ชิ้น | ||
฿ 651.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 145 | 309-5304 | 4996620502320 | W3/8 | GT-3030 (BT) ·SGT-3030 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง