(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CT-20H |
CT-25H |
CT-30H |
CT-40H |
CT-50H |
GT-3030H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
รองรับการใช้งาน CT พุก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 145 | M6, W1 / 4 | 294-0981 | 4996620500173 | 90 | (S)CT-625 (BT) ·CT-2025 | 1 ชิ้น | ||
฿ 311.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | M8, ส 5/16 | 294-0990 | 4996620500180 | 130 | (S)CT-830 (BT) · (S)CT-2530 | 1 ชิ้น | ||
฿ 374.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | M10, ส 3/8 | 294-1007 | 4996620505130 | 180 | (S)CT-1040 (BT) · (S) CT-3040 (BT) ·GT-3040 | 1 ชิ้น | ||
฿ 460.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | M12, W1 / 2 | 294-1015 | 4996620505147 | 260 | (S)CT-1250 (BT) · (S) CT-4050 (BT) | 1 ชิ้น | ||
฿ 631.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | M16, ส 5/8 | 309-4286 | 4996620500210 | 410 | CT-1660 (BT) ·CT-5060 | 1 ชิ้น | ||
฿ 374.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 145 | W3 / 8 | 309-5291 | 4996620505215 | 170 | GT-3030 (BT) ·SGT-3030 | 1 ชิ้น |
รหัสรุ่น |
---|
CT-20H |
CT-25H |
CT-30H |
CT-40H |
CT-50H |
GT-3030H |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
รองรับการใช้งาน CT พุก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 145 | M6, W1 / 4 | 294-0981 | 4996620500173 | 90 | (S)CT-625 (BT) ·CT-2025 | 1 ชิ้น | ||
฿ 311.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | M8, ส 5/16 | 294-0990 | 4996620500180 | 130 | (S)CT-830 (BT) · (S)CT-2530 | 1 ชิ้น | ||
฿ 374.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | M10, ส 3/8 | 294-1007 | 4996620505130 | 180 | (S)CT-1040 (BT) · (S) CT-3040 (BT) ·GT-3040 | 1 ชิ้น | ||
฿ 460.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 155 | M12, W1 / 2 | 294-1015 | 4996620505147 | 260 | (S)CT-1250 (BT) · (S) CT-4050 (BT) | 1 ชิ้น | ||
฿ 631.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | M16, ส 5/8 | 309-4286 | 4996620500210 | 410 | CT-1660 (BT) ·CT-5060 | 1 ชิ้น | ||
฿ 374.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 145 | W3 / 8 | 309-5291 | 4996620505215 | 170 | GT-3030 (BT) ·SGT-3030 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง