(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SCT-1040 |
SCT-1250 |
SCT-3040 |
SCT-4050 |
SCT-625 |
SCT-830 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.97 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 15.6 | 40 | M10 | 16 | 12.5 | 13.0 | 133-1175 | 4996620112031 | 24.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 189.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 24.5 | 50 | M12 | 20 | 16.0 | 16.5 | 133-1183 | 4996620112055 | 54.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 79.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 14.7 | 40 | W3 / 8 | 16 | 12 | 12.5 | 133-1205 | 4996620112093 | 23.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 189.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 24.5 | 50 | W1 / 2 | 20 | 16.0 | 16.5 | 133-1221 | 4996620112109 | 51.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 60.52 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 12 วัน | 6.7 | 25 | M6 | 10 | 8 | 8.5 | 133-1141 | 4996620112017 | 7.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 73.86 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 12 วัน | 10.7 | 30 | M8 | 12 | 10 | 10.5 | 133-1167 | 4996620112024 | 12.4 | 1 ชิ้น |
ทำจาก สเตนเลส และเหมาะสำหรับสถานที่ก่อสร้างที่ต้องการ ความทนทานต่อการกัดกร่อน คุณสามารถยืนยันความเสร็จสิ้นของการก่อสร้างได้โดยใช้ โฮลเดอร์ เฉพาะด้าน สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า งานประปา งาน ดักส์/ท่อลม แอร์ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
SCT-1040 |
SCT-1250 |
SCT-3040 |
SCT-4050 |
SCT-625 |
SCT-830 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (กิโลนิวตัน) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดเกลียว ของ เกลียว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | JAN Code | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.97 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 15.6 | 40 | M10 | 16 | 12.5 | 13.0 | 133-1175 | 4996620112031 | 24.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 189.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 24.5 | 50 | M12 | 20 | 16.0 | 16.5 | 133-1183 | 4996620112055 | 54.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 79.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 12 วัน | 14.7 | 40 | W3 / 8 | 16 | 12 | 12.5 | 133-1205 | 4996620112093 | 23.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 189.00 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 50 ชิ้น | 10 วัน | 24.5 | 50 | W1 / 2 | 20 | 16.0 | 16.5 | 133-1221 | 4996620112109 | 51.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 60.52 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 12 วัน | 6.7 | 25 | M6 | 10 | 8 | 8.5 | 133-1141 | 4996620112017 | 7.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 73.86 |
CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT | 100 ชิ้น | 12 วัน | 10.7 | 30 | M8 | 12 | 10 | 10.5 | 133-1167 | 4996620112024 | 12.4 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง