(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะแกรง (สำหรับร่อง รูปทรง ยู / พลาสติก)
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
    ฿ 2,495.92 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SKGL-U180-GL
SKGL-U240-GL
SKGL-U300-GL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,495.92

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน 180 180 230 38 4983049961883 342-4936 1700 1 ชิ้น

฿ 3,246.73

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน 240 240 300 45 4983049962484 342-4944 2400 1 ชิ้น

฿ 4,028.21

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน 300 300 370 50 4983049963085 342-4952 3000 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ พิเศษ
  • เหมาะสำหรับร่องด้าน โหลดไฟฟ้า
    สำหรับทางเท้า
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    600
  • คุณสมบัติ
    น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ อยู่ที่ 1 ใน 5 ของ เหล็กกล้า และง่ายต่อการ มือจับ และสร้างด้วย เนื่องจากไม่ได้ให้ชิ้นส่วนเชื่อมต่อจึงไม่จำเป็นต้องใช้ โบลท์ ช่วยลดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง มันทำจากพลาสติกและไม่เป็นสนิม มันสามารถนำมารีไซเคิลได้ ต่างจาก เหล็กกล้า ไม่มีเสียงโลหะเมื่อผ่านไปจึงลดเสียงรบกวน มันมีรู พื้นผิว เล็ก ๆ ดังนั้นรองเท้าส้นสูง, รถเข็นหรืออ้อยเดินไม่ได้ติดอยู่ในหลุม
  • วัสดุ
    โพลีคาร์บอเนต
  • สเปค
    สำหรับ U-groove
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ มี น้ำหนักเบา ที่ 1/5 ของน้ำหนักประเภท เหล็กกล้า เพื่อการจัดการและการก่อสร้างที่ง่ายขึ้น
·ชิ้นส่วนที่ อินเตอร์ล็อคกิ้ง ช่วยลดความจำเป็นในการยึดด้วย โบลท์ ฯลฯ ข้อต่อลด ภาระงาน
· วัสดุ พลาสติกป้องกัน สนิม
·สามารถรีไซเคิลได้
·ตรงกันข้ามกับ เหล็กกล้า ไม่มีเสียงโลหะเมื่อเจาะ ข้อต่อลด เสียงรบกวน
·รู พื้นผิว มีขนาดเล็กและไม่จับกับรองเท้าส้นสูงรถเข็นไม้เท้าถือโดยผู้พิการทางสายตา ฯลฯ

รหัสรุ่น
SKGL-U180-GL
SKGL-U240-GL
SKGL-U300-GL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านใน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างด้านนอก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,495.92

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน 180 180 230 38 4983049961883 342-4936 1700 1 ชิ้น

฿ 3,246.73

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน 240 240 300 45 4983049962484 342-4944 2400 1 ชิ้น

฿ 4,028.21

CIVIL WORK/CARPENTRY COMPONENT 1 ชิ้น 10 วัน 300 300 370 50 4983049963085 342-4952 3000 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1