(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6169Y-13 |
6169Y-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.78 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | RC1 / 2 | 20 | 4972353617142 | 227-0323 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 428.74 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC3 / 4 | 24 | 4972353617159 | 227-0331 | 100 | 1 ชิ้น |
ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการรับรองและจดทะเบียนโดย Japan Water Works Association
รหัสรุ่น |
---|
6169Y-13 |
6169Y-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 326.78 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | RC1 / 2 | 20 | 4972353617142 | 227-0323 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 428.74 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | RC3 / 4 | 24 | 4972353617159 | 227-0331 | 100 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง