(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6128AY-13 |
6128AY-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
A (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.86 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36 | R1/2 | 4972353614332 | 227-0200 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 490.70 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 37 | R3/4 | 4972353614349 | 226-9902 | 95 | 1 ชิ้น |
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์โลหะสำหรับต่อท่อน้ำ
[คุณสมบัติ]
ทำจาก ทองเหลือง มี ความแข็งเกร็ง และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ได้ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
6128AY-13 |
6128AY-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
A (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 421.86 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36 | R1/2 | 4972353614332 | 227-0200 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 490.70 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 37 | R3/4 | 4972353614349 | 226-9902 | 95 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง