(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
400-412-40 |
400-412-50 |
400-412-65 |
400-412-75 |
400-412-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 753.50 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 4972353400928 | 419-0564 | 130 | 37 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,019.79 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 85 | 4972353400935 | 419-0572 | 172 | 47 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,255.83 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 105 | 4972353400942 | 419-0581 | 242 | 63 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,549.08 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 115 | 4972353400959 | 419-0599 | 302 | 73 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,382.79 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 145 | 4972353400966 | 419-0556 | 470 | 96 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· กาว เข้ากับ สายยาง VP/VU
· ฝาปิดเป็นแบบเกลียว
รหัสรุ่น |
---|
400-412-40 |
400-412-50 |
400-412-65 |
400-412-75 |
400-412-100 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความลึก (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 753.50 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 75 | 4972353400928 | 419-0564 | 130 | 37 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,019.79 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 85 | 4972353400935 | 419-0572 | 172 | 47 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,255.83 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 105 | 4972353400942 | 419-0581 | 242 | 63 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,549.08 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 115 | 4972353400959 | 419-0599 | 302 | 73 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,382.79 |
WATER PIPING SUPPLIES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 145 | 4972353400966 | 419-0556 | 470 | 96 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง