(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อระบายน้ำ วัสดุ ป้องกันเสียง "DB cover" (สำหรับ ข้อต่องอ)

ท่อระบายน้ำ วัสดุ ป้องกันเสียง "DB cover" (สำหรับ ข้อต่องอ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 725.07 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DB-AEL-50
DB-AEL-75
DB-AEL-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด สายยาง เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 725.07

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 50 4953871031115 254-5161 250 1 ชิ้น

฿ 814.63

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 75 4953871031122 254-5179 370 1 ชิ้น

฿ 1,024.30

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 100 4953871031139 254-5187 500 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • คุณสมบัติ
    ลดสัญญาณรบกวนลง 10 ถึง 15 dBสามารถสร้างได้ใน ระยะเวลา สั้น ๆ และไม่ต้องใช้จิ๊กหรือ เครื่องมือ พิเศษ
  • ใช้
    ด้วย ท่อระบายน้ำ พีวีซี .
  • วัสดุ ชั้นดูดซับเสียง
    ปลาย ยูรีเทน
  • เสียงถูกตัดออกจาก วัสดุ แผ่น
    แผ่น PO
  • สเปค
    ด้วย ข้อต่องอ เรซิ่น
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ลดสัญญาณรบกวนลง 10 ถึง 15 dBไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดหรือ เครื่องมือ พิเศษทำให้สามารถทำงานได้ใน ระยะเวลา สั้น ๆ

รหัสรุ่น
DB-AEL-50
DB-AEL-75
DB-AEL-100
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด สายยาง เหมาะสม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 725.07

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 10 วัน 50 4953871031115 254-5161 250 1 ชิ้น

฿ 814.63

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 75 4953871031122 254-5179 370 1 ชิ้น

฿ 1,024.30

PIPING PROTECTIVE MATERIALS 1 ชิ้น 12 วัน 100 4953871031139 254-5187 500 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1