(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โทรโข่งสำหรับใช้งานทั่วไป (แบบ แบบมีบ่า น้ำหนักเบา )

โทรโข่งสำหรับใช้งานทั่วไป (แบบ แบบมีบ่า น้ำหนักเบา )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 9,224.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TM-205
TM-208
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เสียงภายใน ระยะการแจ้งเตือนเสียง
(ม.)
ระยะการแจ้งเตือนด้วยเสียง แบบฝัง
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ สเปค 1 ความยาว สายพาน บ่า
(มิลลิเมตร)
สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 9,224.54

MEGAPHONES 1 ชิ้น 10 วัน ไม่มี 400 - - 213-5639 แบบมีบ่า ไม่ น้ำหนักเบา แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย - - 1 หน่วย

฿ 10,532.98

MEGAPHONES 1 ชิ้น 12 วัน นกหวีด ประมาณ 400 ประมาณ 500 4543853000101 433-4256 สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ แบบมีบ่า ได้ขณะที่ติด บ่า - 1000 แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รุ่นมาตรฐาน
  • การกันน้ำ
    ไม่มี
  • พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W)
    13
  • ความสามารถ(มิลลิเมตร)
    210
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    320
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    ถ่าน C x 6
  • มวล(ก.)
    1100
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
สามารถใช้ บ่า หรือวางใน ตำแหน่ง เดียวโทรโข่ง บ่า น้ำหนักเบา ที่คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อย

รหัสรุ่น
TM-205
TM-208
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เสียงภายใน ระยะการแจ้งเตือนเสียง
(ม.)
ระยะการแจ้งเตือนด้วยเสียง แบบฝัง
(ม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ สเปค 1 ความยาว สายพาน บ่า
(มิลลิเมตร)
สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 9,224.54

MEGAPHONES 1 ชิ้น 10 วัน ไม่มี 400 - - 213-5639 แบบมีบ่า ไม่ น้ำหนักเบา แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย - - 1 หน่วย

฿ 10,532.98

MEGAPHONES 1 ชิ้น 12 วัน นกหวีด ประมาณ 400 ประมาณ 500 4543853000101 433-4256 สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ แบบมีบ่า ได้ขณะที่ติด บ่า - 1000 แบตเตอรี่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1