(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แนวกั้น

แนวกั้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 809.62 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TCC-BR
TCC-BR-1
TCC-BR-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ประเภทรายละเอียด แสดงเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ เทป สเปค/ ความยาว เทป
(ม.)
สเปค หมายเหตุ จำนวนเนื้อหา

฿ 809.62

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 12 วัน - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น - 4989999253962 452-4047 251.3 - - พร้อม คลิป เทป (1 ชิ้น) เทป ป้าย (ไม่มี กาว) เป็นอุปกรณ์เสริมเตรียม แถบ เทป ถอด 70 มม. หรือน้อยกว่าและยาว 5 ม.ชิ้นส่วน ข้อต่อ สำหรับปลายรับ (TCC-BR-J) ขายปลีก/แยกจำหน่าย 1 ชิ้น

฿ 1,067.00

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 รวม เทป ป้าย ริ้ว 4989999253948 452-4021 280.6 PE (โพลีเอทิลีน) 5 - ชิ้นส่วน ข้อต่อ สำหรับปลายรับ (TCC-BR-J) ขายปลีก/แยกจำหน่าย 1 ชิ้น

฿ 1,067.00

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 รวม เทป ป้าย ระวังอันตราย 4989999253955 452-4039 280.6 PE (โพลีเอทิลีน) 5 - ชิ้นส่วน ข้อต่อ สำหรับปลายรับ (TCC-BR-J) ขายปลีก/แยกจำหน่าย 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    อื่น ๆ
  • สี
    สีเทา
  • กว้าง x สูง(มิลลิเมตร)
    98 × 256
  • คุณสมบัติ
    สามารถจัดการพื้นที่ได้โดยใช้ เทป มาร์คกิ้ง (ไม่เหนียว) เพียงแค่ติดเข้ากับกรวยสีสามารถจัดเก็บ เทป ไว้ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ชนิดม้วนด้วยมือ)เนื่องจาก เทป สามารถเชื่อมต่อได้ 7 ทิศทางจึงสามารถ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ด้วยรูปแบบเค้าโครงต่างๆได้เทป มาร์คกิ้ง สามารถเปลี่ยนและติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยเทปที่มีจำหน่ายทั่วไปมี สกรู แตะ 2 ตัว เพื่อยึด ตัวเครื่อง หลักและกรวย
  • การใช้งาน
    สำหรับการสร้าง พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ในโรงงานสถานที่ก่อสร้างป้ายหยุด ฯลฯ
  • ข้อต่อ
    PE (โพลีเอทิลีน)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เรซิ่น ABS
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สามารถจัดการพื้นที่ได้โดยใช้เทปลอกลาย (ไม่เหนียว) เพียงแค่ติดเข้ากับกรวยสีสามารถจัดเก็บ เทป ไว้ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ (ชนิดม้วนด้วยมือ)เนื่องจาก เทป สามารถเชื่อมต่อได้ 7 ทิศทางจึงสามารถ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ด้วยรูปแบบเค้าโครงต่างๆได้เทป มาร์คกิ้ง สามารถเปลี่ยนและติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยเทปที่มีจำหน่ายทั่วไปประกอบด้วยสกรูแตะ 2 ตัวเพื่อยึดตัวหลักและกรวย

รหัสรุ่น
TCC-BR
TCC-BR-1
TCC-BR-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ประเภทรายละเอียด แสดงเนื้อหา JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ เทป สเปค/ ความยาว เทป
(ม.)
สเปค หมายเหตุ จำนวนเนื้อหา

฿ 809.62

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น 12 วัน - อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น - 4989999253962 452-4047 251.3 - - พร้อม คลิป เทป (1 ชิ้น) เทป ป้าย (ไม่มี กาว) เป็นอุปกรณ์เสริมเตรียม แถบ เทป ถอด 70 มม. หรือน้อยกว่าและยาว 5 ม.ชิ้นส่วน ข้อต่อ สำหรับปลายรับ (TCC-BR-J) ขายปลีก/แยกจำหน่าย 1 ชิ้น

฿ 1,067.00

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 รวม เทป ป้าย ริ้ว 4989999253948 452-4021 280.6 PE (โพลีเอทิลีน) 5 - ชิ้นส่วน ข้อต่อ สำหรับปลายรับ (TCC-BR-J) ขายปลีก/แยกจำหน่าย 1 ชิ้น

฿ 1,067.00

OPTIONS FOR COLOR CONE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 รวม เทป ป้าย ระวังอันตราย 4989999253955 452-4039 280.6 PE (โพลีเอทิลีน) 5 - ชิ้นส่วน ข้อต่อ สำหรับปลายรับ (TCC-BR-J) ขายปลีก/แยกจำหน่าย 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● คุณสามารถจัดการพื้นที่โดยใช้ เทป มาร์คกิ้ง (ไม่เหนียวเหนอะ) เพียงแค่ติดกับ กรวยนิรภัย
● เทปสามารถเก็บไว้ใน ตัวเครื่อง หลักได้ (มือที่คดเคี้ยวประเภท)
● สามารถ มาร์คกิ้ง เทป ได้อย่างง่ายดายและติดตั้งด้วยเทปที่มีขายทั่วไป
● ตัวเครื่อง 2 สกรูเกลียวปล่อย

สเปค

● ความยาว เทป (m): 5
● กว้าง x สูง (มม.): 98 x 256
● SPQ (ชิ้น): 30

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS 
● ข้อต่อ: โพลีเอทิลีน (PE)
● เทป: โพลีเอทิลีน (PE)

คำเตือน

● ส่วน ข้อต่อ ด้านรับ (TCC-BR-J) มี ขายปลีก/แยกจำหน่าย