(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อดักส์ชนิดท่อเฟล็กซ์

ท่อดักส์ชนิดท่อเฟล็กซ์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,050.48 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TAF-10010
TAF-12510
TAF-15010
TAF-17510
TAF-20010
TAF-22510
TAF-25010
TAF-27510
TAF-30010
TAF-32510
TAF-35010
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.) รัศมีการดัดที่อนุญาต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,050.48

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 110 × 112 65 4989999267518 270-8141 1150

฿ 3,709.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 135 × 137 75 4989999267525 270-8159 1440

฿ 4,407.92

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 160 × 162 90 4989999267532 270-8167 1730

฿ 5,087.70

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 185 × 187 100 4989999267549 270-8175 2020

฿ 5,758.16

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 210 × 212 110 4989999267556 270-8183 2300

฿ 6,395.12

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 235 × 237 135 4989999267563 270-8191 2590

฿ 7,201.98

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 260 × 262 150 4989999267570 270-8205 2880

฿ 7,856.46

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 285 × 287 160 4989999267587 270-8213 3170

฿ 8,509.39

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 310 × 312 175 4989999267594 270-8221 3450

฿ 10,159.81

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 340 × 342 190 4989999267600 270-8230 5250

฿ 10,831.33

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 365 × 367 200 4989999267617 270-8248 5650

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความยาว สายยาง (มม.)
    10000
  • คุณสมบัติ
    มีคุณสมบัติ ทนสภาพอากาศ ความทนทาน และสามารถใช้การได้ไม่มีการรั่วไหลของอากาศความยืดหยุ่น และ ความยืดหยุ่น แบบปรับได้ และความยาว ดักส์/ท่อลม ต่ำถึง 0.75 ม.อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง 80 ° C
  • การใช้งาน
    ดักส์/ท่อลม ระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ
  • วัสดุ
    ขดลวด เหล็กกล้า แข็งอลูมิเนียมฟอยล์เคลือบ พิเศษ
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    -10 ถึง 80 ℃

รายละเอียดสินค้า

ทนทานต่อสภาพอากาศ แข็งแรง และมีความสามารถในการใช้งานสำหรับงานก่อสร้างดีเยี่ยม ไม่มีการรั่วไหลของอากาศ สามารถปรับความยืดหยุ่นและการยืดหดได้ และระยะของดักส์สามารถกำหนดให้สั้นที่สุดได้ที่ 0.75 m

รหัสรุ่น
TAF-10010
TAF-12510
TAF-15010
TAF-17510
TAF-20010
TAF-22510
TAF-25010
TAF-27510
TAF-30010
TAF-32510
TAF-35010
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.) รัศมีการดัดที่อนุญาต
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,050.48

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 110 × 112 65 4989999267518 270-8141 1150

฿ 3,709.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 135 × 137 75 4989999267525 270-8159 1440

฿ 4,407.92

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 160 × 162 90 4989999267532 270-8167 1730

฿ 5,087.70

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 185 × 187 100 4989999267549 270-8175 2020

฿ 5,758.16

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 210 × 212 110 4989999267556 270-8183 2300

฿ 6,395.12

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 235 × 237 135 4989999267563 270-8191 2590

฿ 7,201.98

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 260 × 262 150 4989999267570 270-8205 2880

฿ 7,856.46

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 285 × 287 160 4989999267587 270-8213 3170

฿ 8,509.39

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 310 × 312 175 4989999267594 270-8221 3450

฿ 10,159.81

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 340 × 342 190 4989999267600 270-8230 5250

฿ 10,831.33

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 365 × 367 200 4989999267617 270-8248 5650

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยม ทนสภาพอากาศ และสามารถใช้การได้ 
●ไม่มีแอร์รั่ว 
●ยืดหยุ่น ในแง่ของประสิทธิภาพการดัด / ความยืดหยุ่น และความยาว ดักส์/ท่อลม มีขนาดกะทัดรัดถึง 0.75 ม.

การใช้

●ดักส์/ท่อลม สำหรับ ท่อนำเข้า และไอเสียสำหรับเครื่องปรับอากาศ

สเปค

●ความยาว (m): 10
●SPQ (ชิ้น): 1
●ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน:-10 ถึง 80 ° C

วัสดุ

●ขดลวด เหล็กกล้า แข็ง 
●อะลูมิเนียมฟอยล์ ลามิเนตพิเศษ