(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายยาง โฟมถัก

สายยาง โฟมถัก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,745.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
THB12-10
THB12-20
THB15-10
THB15-20
THB19-10
THB19-20
THB25-10
THB25-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว สายยาง (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,745.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 10000 12 × 24 4989999384086 300-6727 1700

฿ 7,757.63

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 14 วัน 20000 12 × 24 4989999384093 300-6735 3400

฿ 4,322.68

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 10000 15 × 28 4989999384109 300-6743 2000

฿ 8,594.63

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 20000 15 × 28 4989999384116 300-6751 4000

฿ 5,225.50

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 10000 19 × 32 4989999384123 300-6760 2320

฿ 10,400.28

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 20000 19 × 32 4989999384130 300-6778 4640

฿ 8,667.86

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 10000 25 × 39 4989999384147 300-6786 2900

฿ 17,284.99

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 20000 25 × 39 4989999384154 300-6794 5800

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง
  • ความดัน ใช้งานสูงสุด (mpa)
    1
  • คุณสมบัติ
    ฝาปิดโฟมเป็น ยูนิไฟต์ กับ สายยาง เพื่อ การ ควบคุมอุณหภูมิของ ของไหล อุดมคติเพื่อไม่ให้ ของไหล ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
  • การใช้งาน
    HOSES หมุนเวียนสำหรับ เครื่องทำความเย็น น้ำหล่อเย็น เป็นต้น
  • วัสดุ
    เรซินซอฟต์ไวนิลคลอไรด์ (PVC) (พร้อมด้ายโพลีเอสเตอร์)
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    0-60
  • สี
    สีดำ

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดโฟมเป็น ยูนิไฟต์ กับ สายยาง เพื่อ การ ควบคุมอุณหภูมิของ ของไหล อุดมคติเพื่อไม่ให้ ของไหล ได้รับผลกระทบจาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ได้ง่าย

รหัสรุ่น
THB12-10
THB12-20
THB15-10
THB15-20
THB19-10
THB19-20
THB25-10
THB25-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว สายยาง (มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,745.00

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 10000 12 × 24 4989999384086 300-6727 1700

฿ 7,757.63

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 14 วัน 20000 12 × 24 4989999384093 300-6735 3400

฿ 4,322.68

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 10 วัน 10000 15 × 28 4989999384109 300-6743 2000

฿ 8,594.63

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 20000 15 × 28 4989999384116 300-6751 4000

฿ 5,225.50

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 10000 19 × 32 4989999384123 300-6760 2320

฿ 10,400.28

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 20000 19 × 32 4989999384130 300-6778 4640

฿ 8,667.86

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 1 วัน 10000 25 × 39 4989999384147 300-6786 2900

฿ 17,284.99

SPRINKLER SUPPLIES 1 ชิ้น 12 วัน 20000 25 × 39 4989999384154 300-6794 5800

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

การใช้

● สายยาง หมุนเวียนสำหรับทำความเย็นชิลเลอร์ ฯลฯ

สเปค

● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: 0 ถึง 60 ° c

วัสดุ

● โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิ่น (พีวีซี) + เส้นด้าย โพลีเอสเตอร์