(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TB-1016-10 |
TB-1218-10 |
TB-1522-10 |
TB-1926-10 |
TB-21529-10 |
TB-2533-10 |
TB-611-10 |
TB-8135-10 |
TB-915-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.0 × 16.0 | 4989999350609 | 228-2526 | 1540 | |
฿ 864.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.0 × 18.0 | 4989999350630 | 228-2534 | 1800 | |
฿ 1,221.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.0 × 22.0 | 4989999350661 | 228-2542 | 2600 | ||
฿ 1,489.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19.0 × 26.0 | 4989999350692 | 228-2551 | 3150 | ||
฿ 1,709.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21.5 × 29.0 | 4989999042221 | 384-0204 | 3650 | ||
฿ 2,171.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.0 × 33.0 | 4989999350722 | 228-2569 | 4600 | |
฿ 464.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.0 × 11.0 | 4989999350517 | 228-2496 | 850 | ||
฿ 544.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.0 × 13.5 | 4989999350548 | 228-2500 | 1180 | ||
฿ 707.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.0 × 15.0 | 4989999350579 | 228-2518 | 1430 |
มีคุณสมบัติ ความทนความดัน ความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นและ ความทนต่อแรงดึง โดดเด่น
รหัสรุ่น |
---|
TB-1016-10 |
TB-1218-10 |
TB-1522-10 |
TB-1926-10 |
TB-21529-10 |
TB-2533-10 |
TB-611-10 |
TB-8135-10 |
TB-915-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x ภายนอก (มม.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 770.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.0 × 16.0 | 4989999350609 | 228-2526 | 1540 | |
฿ 864.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.0 × 18.0 | 4989999350630 | 228-2534 | 1800 | |
฿ 1,221.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15.0 × 22.0 | 4989999350661 | 228-2542 | 2600 | ||
฿ 1,489.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19.0 × 26.0 | 4989999350692 | 228-2551 | 3150 | ||
฿ 1,709.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21.5 × 29.0 | 4989999042221 | 384-0204 | 3650 | ||
฿ 2,171.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25.0 × 33.0 | 4989999350722 | 228-2569 | 4600 | |
฿ 464.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.0 × 11.0 | 4989999350517 | 228-2496 | 850 | ||
฿ 544.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8.0 × 13.5 | 4989999350548 | 228-2500 | 1180 | ||
฿ 707.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.0 × 15.0 | 4989999350579 | 228-2518 | 1430 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง