(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แนวตั้งป้องกันโค่น / สายพาน ป้องกันร่วง
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 644.22 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2NB-M12
2NB-M18
2NJ-M12
2NJ-M18
5NB-M12
5NB-M18
5NJ-M12
5NJ-M18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง สายพาน
(มิลลิเมตร)
บังคับชั้นวางของด้านหน้าอาคาร
(มิลลิเมตร)
หัวเข็มขัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 752.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 12 วัน 25 1200 หัวล็อค 4963360871726 412-9784 175 1 ชิ้น

฿ 925.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 1 วัน 25 1800 หัวล็อค 4963360871740 412-9792 180 1 ชิ้น

฿ 691.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 1 วัน 25 1200 เรซิ่น 4963360871122 412-9806 170 1 ชิ้น

฿ 644.22

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 5 วัน 25 1800 เรซิ่น 4963360871146 412-9814 175 1 ชิ้น

฿ 1,214.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 12 วัน 50 1200 หัวล็อค 4963360873720 412-9822 580 1 ชิ้น

฿ 1,041.09

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 5 วัน 50 1800 หัวล็อค 4963360873744 412-9831 585 1 ชิ้น

฿ 1,214.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 12 วัน 50 1200 เรซิ่น 4963360873126 412-9849 570 1 ชิ้น

฿ 1,039.58

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 5 วัน 50 1800 เรซิ่น 4963360873140 412-9857 575 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ข้อต่อฟิตติ้ง เพื่อป้องกันเฟอร์นิเจอร์ล้ม
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาด
    M
  • คุณสมบัติ
    สามารถยึดกับเสาต่างๆแบบปรับได้ ความสูงได้ง่ายต่อการนำสิ่งของที่จัดเก็บออก
  • ใช้
    สำหรับป้องกันสินค้าและเอกสารตกหล่น.สำหรับป้องกัน ปลาย ถังน้ำ และกระป๋อง ดรัม/ถังน้ำมันสำหรับป้องกันแม่พิมพ์หล่น.
  • วัสดุ สายพาน
    ไนล่อน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สายพาน ที่ป้องกันไม่ให้สินค้าและหนังสือที่จัดเก็บบน ชั้นวางของ วางร่วงหล่นเนื่องจากแผ่นดินไหว
[คุณสมบัติ]
· หัวเข็มขัดเปิดและปิดทำให้ง่ายต่อการถอดสิ่งของที่เก็บไว้ด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว
· อุปกรณ์ ป้องกันร่วง ที่สามารถยึดติดกับเสาต่างๆ และสามารถปรับความสูงได้อย่างอิสระ
· หยิบของที่เก็บไว้ออกมาได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีความกว้าง 25 มม. และ 50 มม.
· คุณสามารถเลือกระหว่างประเภทหัวเข็มขัด เรซิ่น น้ำหนักเบา และใช้งานง่ายและประเภทหัวเข็มขัด หัวล็อค ที่แข็งแรง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์และเอกสารบน ชั้นวางของ วางร่วงหล่น และสำหรับป้องกัน ถังน้ำ และ ถังน้ำมัน จากการพลิกคว่ำ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับป้องกันแม่พิมพ์หล่น

รหัสรุ่น
2NB-M12
2NB-M18
2NJ-M12
2NJ-M18
5NB-M12
5NB-M18
5NJ-M12
5NJ-M18
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง สายพาน
(มิลลิเมตร)
บังคับชั้นวางของด้านหน้าอาคาร
(มิลลิเมตร)
หัวเข็มขัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 752.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 12 วัน 25 1200 หัวล็อค 4963360871726 412-9784 175 1 ชิ้น

฿ 925.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 1 วัน 25 1800 หัวล็อค 4963360871740 412-9792 180 1 ชิ้น

฿ 691.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 1 วัน 25 1200 เรซิ่น 4963360871122 412-9806 170 1 ชิ้น

฿ 644.22

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 5 วัน 25 1800 เรซิ่น 4963360871146 412-9814 175 1 ชิ้น

฿ 1,214.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 12 วัน 50 1200 หัวล็อค 4963360873720 412-9822 580 1 ชิ้น

฿ 1,041.09

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 5 วัน 50 1800 หัวล็อค 4963360873744 412-9831 585 1 ชิ้น

฿ 1,214.00

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 12 วัน 50 1200 เรซิ่น 4963360873126 412-9849 570 1 ชิ้น

฿ 1,039.58

OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL 1 ชิ้น 5 วัน 50 1800 เรซิ่น 4963360873140 412-9857 575 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สามารถติดกับเสาต่างๆ
● ความสูงสามารถปรับได้อย่างอิสระ

สเปค

● ความกว้างเข็มขัด (มม.): 25
● ขนาด: M
● SPQ (ชิ้น): 1
● สี: สีน้ำเงิน

วัสดุ

● เข็มขัด: ไนล่อน