(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประเภทสายช็อตเชือกอัจฉริยะ

ประเภทสายช็อตเชือกอัจฉริยะ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 627.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AZ-SZCBK
AZ-SZCOR
AZ-SZCY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ปลอกสวม รหัสของทรัสโก้ JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 627.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ - 447-6794 4975364162090 1 ชิ้น

฿ 627.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน อื่น ๆ ส้ม 447-6808 4975364162113 1 ชิ้น

฿ 627.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง - 447-6816 4975364162106 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เชือกนิรภัย
  • วัสดุ
    อื่น ๆ
  • ความยาวตามธรรมชาติ(มิลลิเมตร)
    800
  • ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร)
    1300
  • รายละเอียด วัสดุ
    วัสดุ คอร์/แกน เชือกยืดได้:ยาง.วัสดุ คอร์/แกน เชือก การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องมือ:โพลีเอสเตอร์
  • คุณสมบัติ
    เชือกปีนเขาที่มีความทนทานสูงซึ่งพัฒนาโดยการ การใช้งาน เชือกปีนเขาใช้เป็นเชือกสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องมือเชือกใยบางและยืดหยุ่นสูงใช้เป็นเชือกยางยืด
  • การใช้งาน
    สำหรับป้องกัน เครื่องมือ ตกระหว่างงาน ยกสูง
  • มวล(ก.)
    57
  • เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือก Extention ไฟเบอร์พิเศษ(มิลลิเมตร)
    4.0
  • เครื่องมือ เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกหน้า หน้าสัมผัส(มิลลิเมตร)
    4.5
  • ทำงานสูงสุด โหลดไฟฟ้า(กิโลกรัม)
    1.5
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ใช้เชือกปีนเขาที่มีความทนทานสูงที่ด้านเชือก การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องมือ ด้านเชือกยืดหยุ่นสูงใช้เชือกไฟเบอร์แบบบาง ป้องกัน เครื่องมือ ตกเมื่อทำงานบนที่สูง

รหัสรุ่น
AZ-SZCBK
AZ-SZCOR
AZ-SZCY
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ปลอกสวม รหัสของทรัสโก้ JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 627.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ - 447-6794 4975364162090 1 ชิ้น

฿ 627.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน อื่น ๆ ส้ม 447-6808 4975364162113 1 ชิ้น

฿ 627.00

SAFETY ROPES 1 ชิ้น 10 วัน สีเหลือง - 447-6816 4975364162106 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1