(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TP-1010-GN |
TP-1010-OR |
TP-3654-GN |
TP-3654-OR |
TP-5472-GN |
TP-5472-OR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
สี | จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
รายละเอียดสี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,389.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 × 10 | สีเขียว | 44 | สีเขียว | 4989999243345 | 437-7575 | 15300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,389.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 × 10 | อื่น ๆ | 44 | ส้ม | 4989999243314 | 437-7541 | 15300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,700.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.6 × 5.4 | สีเขียว | 20 | สีเขียว | 4989999243321 | 437-7559 | 2970 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,700.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.6 × 5.4 | อื่น ๆ | 20 | ส้ม | 4989999243291 | 437-7524 | 2970 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,489.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.4 × 7.2 | สีเขียว | 28 | สีเขียว | 4989999243338 | 437-7567 | 5950 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,489.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.4 × 7.2 | อื่น ๆ | 28 | ส้ม | 4989999243307 | 437-7532 | 5950 | 1 ชิ้น |
แผ่น, วิศวกรรม, หรือการทำฟาร์มแผ่นป้องกัน ฝาครอบป้องกัน สำหรับสถานที่ก่อสร้างในร่มและกลางแจ้งแผ่น สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร / ป่าไม้และการประมง
รหัสรุ่น |
---|
TP-1010-GN |
TP-1010-OR |
TP-3654-GN |
TP-3654-OR |
TP-5472-GN |
TP-5472-OR |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | กว้าง×ยาว (ม.) |
สี | จำนวนของ grommets (ชิ้น) |
รายละเอียดสี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,389.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 × 10 | สีเขียว | 44 | สีเขียว | 4989999243345 | 437-7575 | 15300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 10,389.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 × 10 | อื่น ๆ | 44 | ส้ม | 4989999243314 | 437-7541 | 15300 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,700.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.6 × 5.4 | สีเขียว | 20 | สีเขียว | 4989999243321 | 437-7559 | 2970 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,700.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.6 × 5.4 | อื่น ๆ | 20 | ส้ม | 4989999243291 | 437-7524 | 2970 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,489.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.4 × 7.2 | สีเขียว | 28 | สีเขียว | 4989999243338 | 437-7567 | 5950 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,489.00 |
COLOR SHEETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.4 × 7.2 | อื่น ๆ | 28 | ส้ม | 4989999243307 | 437-7532 | 5950 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง