(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัดสายไฟ ใบมีดลบคม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ CC-0301/ - 02/ - 03

คีมตัดสายไฟ ใบมีดลบคม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ CC-0301/ - 02/ - 03

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 3,613.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CC-0301
CC-0302
CC-0303
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด (สาย IV)
(㎜²)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด IV line
(ตารางมิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล (g)

฿ 3,613.00

MCC CABLE CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 100(φ22) 465 IV สาย 100 (OD 22) 4989065102521 117-6021 1650

฿ 6,444.00

MCC CABLE CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 250(φ30) 760 IV สาย 250 (OD 30) 4989065102538 117-6048 4100

฿ 16,304.00

MCC CABLE CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 800(φ50) 1065 IV สาย 800 (OD 50) 4989065102545 117-6064 9000

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทสายไฟที่เข้ากันได้
    สายสี่ / เคเบิล
  • คุณสมบัติ
    ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า วัตถุประสงค์พิเศษและ รูปทรง เฉพาะของ ใบมีดลบคม ออกแบบมาสำหรับ วัสดุ ตัด วัสดุ (สายไฟ)
  • การใช้งาน
    สำหรับสายตัด ลวดทองแดงอบอ่อน และ ขดลวด อะลูมิเนียม

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็กกล้า พิเศษและมี รูปทรง เฉพาะที่เข้ากับ วัสดุ (สายไฟ) ที่จะตัด ตัดสายไฟ ลวด ทองแดง ขดลวด และ ขดลวด อะลูมิเนียม

รหัสรุ่น
CC-0301
CC-0302
CC-0303
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด (สาย IV)
(㎜²)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด IV line
(ตารางมิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล (g)

฿ 3,613.00

MCC CABLE CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 100(φ22) 465 IV สาย 100 (OD 22) 4989065102521 117-6021 1650

฿ 6,444.00

MCC CABLE CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 250(φ30) 760 IV สาย 250 (OD 30) 4989065102538 117-6048 4100

฿ 16,304.00

MCC CABLE CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 800(φ50) 1065 IV สาย 800 (OD 50) 4989065102545 117-6064 9000

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ใบมีดลบคม มี ด เป็น เหล็กกล้า ใช้งานพิเศษมี รูปทรง ของตัวเองที่สอดคล้องกับ วัสดุ ที่จะตัด (สายไฟ)

การใช้

● สำหรับการตัดสายเคเบิล ลวดทองแดงอบอ่อน , ขดลวด อะลูมิเนียม