(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจ ตัวจับชิ้นงาน

ประแจ ตัวจับชิ้นงาน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,393.16 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGP-210
TGP-280
TGP-370
TGP-550
TGP-720
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,393.16

GRIP WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 6 to 20A 6 ถึง 30 210 4989999276756 449-9701 400

฿ 1,658.71

GRIP WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 6 to 25A 6 ถึง 36 280 4989999276763 449-9719 700

฿ 2,318.32

GRIP WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 to 40A 6 ถึง 52 370 4989999276770 449-9727 1300

฿ 4,412.34

GRIP WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 8 to 65A 15 ถึง 78 550 4989999276787 449-9735 2700

฿ 10,203.15

GRIP WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 20 ถึง 90 ก 56 ถึง 110 720 4989999276794 449-9743 5300

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประแจมุม
  • การใช้งาน
    การ ขัน ท่อเหล็ก การถอด ฯลฯ
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้างกันลื่นที่เป็นเอกลักษณ์พร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย กัดที่ยอดเยี่ยมใน เขี้ยวงานกัดและกลึงอย่างต่อเนื่องทำได้อย่างราบรื่นเพิ่มความเร็วในการทำงาน

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างกันลื่นที่เป็นเอกลักษณ์พร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย กัดที่ยอดเยี่ยมใน เขี้ยว งานกัดและกลึงอย่างต่อเนื่องทำได้อย่างราบรื่นเพิ่มความเร็วในการทำงาน การ ขัน ท่อเหล็ก การถอด ฯลฯ

· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!

รหัสรุ่น
TGP-210
TGP-280
TGP-370
TGP-550
TGP-720
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สายยาง (ขนาด ขนาดเกลียว )
(มิลลิเมตร)
สายยาง (OD)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,393.16

GRIP WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 6 to 20A 6 ถึง 30 210 4989999276756 449-9701 400

฿ 1,658.71

GRIP WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 6 to 25A 6 ถึง 36 280 4989999276763 449-9719 700

฿ 2,318.32

GRIP WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6 to 40A 6 ถึง 52 370 4989999276770 449-9727 1300

฿ 4,412.34

GRIP WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 8 to 65A 15 ถึง 78 550 4989999276787 449-9735 2700

฿ 10,203.15

GRIP WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน 20 ถึง 90 ก 56 ถึง 110 720 4989999276794 449-9743 5300

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● แรงยึดจับที่ดีเยี่ยมของ เขี้ยว โดยโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์และมีโครงสร้างที่ไม่ลื่น
● เนื่องจากการทำงานอย่างต่อเนื่องของการจับและการหมุนเช่น ฟังก์ชั่น เฟืองวงล้อ สามารถทำได้อย่างราบรื่นความเร็วในการทำงานจึงเพิ่มขึ้น

การใช้

● ขันและถอดท่อ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 6