(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
895/4/1K, 895/4/1 โฮลเดอร์ ดอกสว่าน

895/4/1K, 895/4/1 โฮลเดอร์ ดอกสว่าน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,063.83 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
053870
053872
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,473.09

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 77 4013288017574 437-1453 39.2

฿ 1,063.83

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 31 วัน 52 4013288035158 437-1461 25.6

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว
    รายการเดี่ยว
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    มี
  • มีหรือไม่มี ฟังก์ชั่น double-end
    ไม่มี
  • มุม แทรก(มิลลิเมตร)
    6.35
  • คุณสมบัติ
    ตัวจับดอกสว่านอเนกประสงค์ มีฟังก์ชัน "หัวจับแบบปลดได้เร็ว" ช่วยให้ถอดดอกสว่านได้ง่าย มาพร้อมกับ แหวน แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว

รายละเอียดสินค้า

ตัวจับดอกสว่านอเนกประสงค์ มี ฟังก์ชั่น " หัวจับ แบบปลดเร็ว" ที่ช่วยให้ถอดดอกสว่านได้ง่าย แหวน แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว

รหัสรุ่น
053870
053872
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,473.09

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 77 4013288017574 437-1453 39.2

฿ 1,063.83

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 31 วัน 52 4013288035158 437-1461 25.6

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1