(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ บิต สเตนเลส

ที่ โฮลเดอร์ บิต สเตนเลส

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 560.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
053455
053457
053458
053459
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 827.48

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 31 วัน 75 4013288017666 437-1411 32.4

฿ 560.00

UNIVERSALBITHOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 4013288017673 437-1429 18.8

฿ 1,341.00

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 152 4013288036728 437-1437 52.6

฿ 963.44

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 31 วัน 100 4013288036711 437-1445 39.6

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    อแดปเตอร์/ตัวแปลง
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว
    รายการเดี่ยว
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    มี
  • มีหรือไม่มี ฟังก์ชั่น double-end
    ไม่มี
  • มุม แทรก(มิลลิเมตร)
    6.35
  • คุณสมบัติ
    ที่ โฮลเดอร์ บิตสากลปลอก สเตนเลส พร้อม แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว

รายละเอียดสินค้า

ที่วางบิตสากลสำหรับปลอกสแตนเลส แหวน แม่เหล็ก แบบฝัง ตัว

รหัสรุ่น
053455
053457
053458
053459
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 827.48

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 31 วัน 75 4013288017666 437-1411 32.4

฿ 560.00

UNIVERSALBITHOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 4013288017673 437-1429 18.8

฿ 1,341.00

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 9 วัน 152 4013288036728 437-1437 52.6

฿ 963.44

WER UNIVERSAL BIT HOLDER 1 ชิ้น 31 วัน 100 4013288036711 437-1445 39.6

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1