(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใช้ Torx plus® bit, nitto-kohki (เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 4 มม.)

ใช้ Torx plus® bit, nitto-kohki (เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 4 มม.)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,558.46 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
135230
135231
135232
135233
135234
135235
326310
332606
332612
344900
345019
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,604.90

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP1 4013288112668 437-1500 2.3

฿ 1,604.90

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP2 4013288112675 437-1518 2.3

฿ 1,604.90

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP3 4013288112682 437-1526 2.4

฿ 1,558.46

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP5 4013288112699 437-1534 2.5

฿ 1,558.61

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP8 4013288112705 437-1542 3

฿ 1,558.61

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP10 4013288112712 437-1551 3.1

฿ 1,604.90

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP4 4013288113399 437-1755 2.4

฿ 1,651.79

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 70 TP8 4013288037091 437-1763 5.4

฿ 1,651.79

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 70 TP5 4013288035882 437-1801 5.4

฿ 1,558.46

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP6 4013288113498 437-1810 2.6

฿ 1,651.63

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 64 TP4 4013288113511 437-1836 4.5

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ประเภท Torx (สกรูหัวดาวแบบมีเดือย)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    4
  • ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว
    รายการเดี่ยว
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    ไม่มี
  • มีหรือไม่มี ฟังก์ชั่น double-end
    ไม่มี
  • คุณสมบัติ
    บิต เฉพาะด้าน สำหรับ สกรู Torx plus® เหมาะสำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน
    ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้อง:นิตโต - เกาะกี (DELVO)

รายละเอียดสินค้า

บิตสำหรับ สกรู TorxPlus® เฉพาะด้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ผู้ผลิตที่ รองรับการใช้งาน: NITTO KOHKI (เดลโว)

รหัสรุ่น
135230
135231
135232
135233
135234
135235
326310
332606
332612
344900
345019
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(มิลลิเมตร)
ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,604.90

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP1 4013288112668 437-1500 2.3

฿ 1,604.90

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP2 4013288112675 437-1518 2.3

฿ 1,604.90

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP3 4013288112682 437-1526 2.4

฿ 1,558.46

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP5 4013288112699 437-1534 2.5

฿ 1,558.61

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP8 4013288112705 437-1542 3

฿ 1,558.61

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP10 4013288112712 437-1551 3.1

฿ 1,604.90

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP4 4013288113399 437-1755 2.4

฿ 1,651.79

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 70 TP8 4013288037091 437-1763 5.4

฿ 1,651.79

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 70 TP5 4013288035882 437-1801 5.4

฿ 1,558.46

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 44 TP6 4013288113498 437-1810 2.6

฿ 1,651.63

WER TORX PLUS BIT 1 ชิ้น 31 วัน 64 TP4 4013288113511 437-1836 4.5

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1