(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ballpoint torx®บิต _89 มม

Ballpoint torx®บิต _89 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 523.35 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
059700
059702
059703
059704
059705
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 562.00

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 23 วัน T10 4013288155979 437-5301

฿ 562.00

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 23 วัน T20 4013288155993 437-5327

฿ 562.00

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 25 วัน T25 4013288156006 437-5335

฿ 523.35

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T30 4013288156013 437-5343

฿ 523.35

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T40 4013288156020 437-5351

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ประเภทลูกจุด
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    89
  • ผลิตภัณฑ์ ชุด/เดียว
    รายการเดี่ยว
  • มีแม่เหล็กที่ปลายใบมีด
    ไม่มี
  • มีหรือไม่มี ฟังก์ชั่น double-end
    ไม่มี
  • มวล(ก.)
    24.5
  • คุณสมบัติ
    ปลาย ปากกาเป็นแบบ Torx® bit แบบปากกาลูกลื่น สามารถหมุน สกรู ได้แม้จะทำ มุม เล็กน้อย

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน Torx® ที่มี ปลาย แบบปากกาลูกลื่น สามารถหมุน สกรู ได้แม้จะทำ มุม เล็กน้อย

รหัสรุ่น
059700
059702
059703
059704
059705
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดคมตัด JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 562.00

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 23 วัน T10 4013288155979 437-5301

฿ 562.00

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 23 วัน T20 4013288155993 437-5327

฿ 562.00

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 25 วัน T25 4013288156006 437-5335

฿ 523.35

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T30 4013288156013 437-5343

฿ 523.35

WER BALL POINT TORX BIT 1 ชิ้น 31 วัน T40 4013288156020 437-5351

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1