(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
THP-SP10 |
THP-SP12 |
THP-SP15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (ก.) |
ขนาด ตาไก่ ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต | จำนวนของ grommets รวม (คลองเลื่อย) |
ความหนาที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 700.41 |
EYELETRINGPUNCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 263 | 10 | 10 | 15 | 3.0 | 4989999238396 | 328-9885 | ||
฿ 758.24 |
TRC EYELET RING PUNCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 285 | 12 | 12 | 10 | 3.5 | 4989999238402 | 328-9893 | ||
฿ 792.57 |
EYELETRINGPUNCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 288 | 15 | 15 | 5 | 4.0 | 4989999238419 | 328-9907 |
หากถอด ขาพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ออกคุณสามารถ พันช์ ตาไก่ใน ตำแหน่ง ที่ต้องการได้ สามารถใช้กับตาไก่สองด้าน อะลูมิเนียม และ ทองเหลือง
· ประหยัดเวลาในการเทียบ สินค้าทนทานต่อการใช้งาน!
รหัสรุ่น |
---|
THP-SP10 |
THP-SP12 |
THP-SP15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (ก.) |
ขนาด ตาไก่ ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต | จำนวนของ grommets รวม (คลองเลื่อย) |
ความหนาที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 700.41 |
EYELETRINGPUNCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 263 | 10 | 10 | 15 | 3.0 | 4989999238396 | 328-9885 | ||
฿ 758.24 |
TRC EYELET RING PUNCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 285 | 12 | 12 | 10 | 3.5 | 4989999238402 | 328-9893 | ||
฿ 792.57 |
EYELETRINGPUNCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 288 | 15 | 15 | 5 | 4.0 | 4989999238419 | 328-9907 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง