(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจหัวหก สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ปากกาลูกลื่น (แบบแอล)

ประแจหัวหก สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ปากกาลูกลื่น (แบบแอล)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 985.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TBHR-9S
TBHR-12S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา
(ชิ้น)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 985.00

BALL-POINT HEXAGON WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T50H 9 4989999265965 445-5266 245 ก. / คลองเลื่อย

฿ 1,348.00

BALL-POINT HEXAGON WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H 12 4989999265835 445-5134 337 ก. / คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด (รูปทรง)
    ประแจชนิด L
  • รูปทรงปลาย/ ป้องกันอาชญากรรม
    ประเภท T โดยไม่ต้องพิสูจน์การงัดแงะ
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทรายละเอียด
    คลองเลื่อย
  • คุณสมบัติ
    รองรับ สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ทนต่อการงัดแงะจุดลูกบอลช่วยให้ แบบเอียงได้ ได้ถึง 25 °แรงบิด สูงมี ความแกร่ง สูง ความทนทาน ต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและมีคุณภาพสูงตัว โฮลเดอร์ หมุนได้หมายถึงประแจขนาดต่างๆใส่และนำออกได้ง่าย
  • อุปกรณ์เสริม
    โฮลเดอร์

รายละเอียดสินค้า

รองรับ สกรู สกรูหัวดาวแบบมีเดือย ทนต่อการงัดแงะ สามารถ แบบเอียงได้ ได้สูงสุด 25° โดยใช้จุดลูก แรงบิด สูงมี ความแกร่ง สูง ความทนทาน ต่อการสึกหรอดีเยี่ยมและมีคุณภาพสูง โฮลเดอร์ สามารถหมุนเพื่อเปิดใช้งานแต่ละประแจขนาดที่แตกต่างกันจะต้องดำเนินการออกและนำกลับมาได้อย่างง่ายดาย

รหัสรุ่น
TBHR-9S
TBHR-12S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย เนื้อหา คลองเลื่อย เนื้อหา
(ชิ้น)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 985.00

BALL-POINT HEXAGON WRENCH 1 ชิ้น 1 วัน T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T50H 9 4989999265965 445-5266 245 ก. / คลองเลื่อย

฿ 1,348.00

BALL-POINT HEXAGON WRENCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H 12 4989999265835 445-5134 337 ก. / คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สอดคล้องกับสกรูฐานหกเหลี่ยมพร้อมสกรูป้องกันการดัดแปลง
● มันสามารถปรับเอียงได้สูงถึงประมาณ 25 °
● ที่ โฮลเดอร์ หมุนได้ทำให้ใส่ ประแจ และออกได้หลายขนาด

สเปค

● SPQ (คลองเลื่อย): 6

วัสดุ

● เหล็กกล้า โมลิบดีนัม โครเมี่ยม นิกเกิล

อุปกรณ์เสริม

● โฮลเดอร์