(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TTR-1.5 |
TTR-2 |
TTR-2.5 |
TTR-3 |
TTR-4 |
TTR-5 |
TTR-6 |
TTR-10 |
TTR-S9 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L (มิลลิเมตร) |
ชุดที่บรรจุ | ชุดที่บรรจุ (ชิ้น) |
ฝั่งตรงข้ามขนาด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5 | รายการเดี่ยว | 52 | 4 | - | - | 1.5 | 4984798001912 | 432-8442 | 1 | ||
฿ 174.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | รายการเดี่ยว | 58 | 5 | - | - | 2.0 | 4984798001929 | 432-8469 | 1.5 | ||
฿ 185.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | รายการเดี่ยว | 60 | 6 | - | - | 2.5 | 4984798001936 | 432-8477 | 3 | ||
฿ 189.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | รายการเดี่ยว | 65 | 8 | - | - | 3.0 | 4984798001943 | 432-8485 | 4.5 | ||
฿ 198.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | รายการเดี่ยว | 72 | 9 | - | - | 4.0 | 4984798001950 | 432-8493 | 9 | ||
฿ 216.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | รายการเดี่ยว | 80 | 11 | - | - | 5.0 | 4984798001967 | 432-8507 | 15.5 | ||
฿ 297.00 |
EIG HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | รายการเดี่ยว | 90 | 13 | - | - | 6.0 | 4984798001974 | 432-8515 | 25.5 | ||
฿ 494.00 |
HEXAGONWRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รายการเดี่ยว | 112 | 19 | - | - | 10 | 4984798001998 | 432-8451 | 87.5 | ||
฿ 2,510.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 ~ 10 | ชุดผลิตภัณฑ์ | - | - | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 9 | - | 4984798001790 | 432-8531 | 214.5 |
ประแจหกเหลี่ยม หัว ทรงเรียว ( หัว ทรงเรียว / สั้นพิเศษ)
[คุณสมบัติ]
· ความยาวของด้านสั้น ( มิติ L1 ) ถูก คลองเลื่อย เป็น 1/2 หรือน้อยกว่า มาตรฐาน ทั่วไป
· มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานในพื้นที่แคบ
· มุม โค้งงอกว้างกว่า 90° เล็กน้อย เพื่อให้ปลายนิ้วไม่สัมผัส พื้นผิว ด้านล่างระหว่างการใช้งาน ทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับยึดสลักเกลียว หัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ โบลท์
รหัสรุ่น |
---|
TTR-1.5 |
TTR-2 |
TTR-2.5 |
TTR-3 |
TTR-4 |
TTR-5 |
TTR-6 |
TTR-10 |
TTR-S9 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติด้านทแยงมุม (มิลลิเมตร) |
การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด | ความยาวโดยรวม (ขนาด L) (มิลลิเมตร) |
ประแจหกเหลี่ยมด้านล่างความยาว ( มิติ H) เฉพาะ รูปทรง L (มิลลิเมตร) |
ชุดที่บรรจุ | ชุดที่บรรจุ (ชิ้น) |
ฝั่งตรงข้ามขนาด (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 174.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.5 | รายการเดี่ยว | 52 | 4 | - | - | 1.5 | 4984798001912 | 432-8442 | 1 | ||
฿ 174.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | รายการเดี่ยว | 58 | 5 | - | - | 2.0 | 4984798001929 | 432-8469 | 1.5 | ||
฿ 185.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | รายการเดี่ยว | 60 | 6 | - | - | 2.5 | 4984798001936 | 432-8477 | 3 | ||
฿ 189.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | รายการเดี่ยว | 65 | 8 | - | - | 3.0 | 4984798001943 | 432-8485 | 4.5 | ||
฿ 198.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | รายการเดี่ยว | 72 | 9 | - | - | 4.0 | 4984798001950 | 432-8493 | 9 | ||
฿ 216.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | รายการเดี่ยว | 80 | 11 | - | - | 5.0 | 4984798001967 | 432-8507 | 15.5 | ||
฿ 297.00 |
EIG HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | รายการเดี่ยว | 90 | 13 | - | - | 6.0 | 4984798001974 | 432-8515 | 25.5 | ||
฿ 494.00 |
HEXAGONWRENCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รายการเดี่ยว | 112 | 19 | - | - | 10 | 4984798001998 | 432-8451 | 87.5 | ||
฿ 2,510.00 |
HEXAGON WRENCH | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.5 ~ 10 | ชุดผลิตภัณฑ์ | - | - | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 9 | - | 4984798001790 | 432-8531 | 214.5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง