(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง ขดลวด ของแปรงเป็น รูปทรง เชือกส่วน ปลาย เป็น รูปทรง ตัดทำให้เกิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา แข็งแกร่งวัสดุ ขดลวด ใช้ วัสดุ เกรด สูงจากญี่ปุ่นทั้งหมดสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิวเรียบการประมวลผลก่อนและหลังงานเชื่อมการ งานขัด พื้นผิว การขจัด สนิม ที่ยากการลอก แปรงทาสี การขจัด สเกลวัด ออกซิเดชั่น
รหัสสินค้า |
---|
TCBC-75 |
TCBC-75S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ ขน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,845.00 | TWISTED WIRE CUP BRUSH | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | 4989999266597 | 445-8273 | ขดลวด เหล็กกล้า | ||
฿ 2,374.00 | TWISTED WIRE CUP BRUSH | 1 ชิ้น | 12 วัน | สเตนเลส | 4989999266603 | 445-8281 | สเตนเลส |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 75 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง | สกรู | ขนาดเกลียว | M10(P1.5) | ประเภทรายละเอียด | ประเภทตัด |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | มวล(ก.) | 320 | คุณสมบัติ | รูปร่างของแปรงลวดเป็นรูปเชือกและปลายเป็นรูปทรงที่ตัดให้พลังการขัดที่แข็งแกร่ง วัสดุ ขดลวด ใช้ วัสดุ เกรด สูงทั้งหมดทำในประเทศญี่ปุ่น |
การใช้งาน | สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิวที่เรียบ การประมวลผลก่อนและหลังการเชื่อม, งานขัด, การประมวลผล พื้นผิว , การกำจัด สนิม ที่ยาก, การลอก แปรงทาสี, การขจัด สเกลวัด ออกซิเดชั่น | เครื่องมือ ใช้ | เครื่องเจียร แบบใช้ไฟฟ้า 100Φ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง