(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้ได้กับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไปเส้นใย ไนล่อน ทำหน้าที่เป็นเบาะเพื่อหลีกเลี่ยงการโกนออกจาก วัสดุ ขัดมันมากเกินไปวัสดุ สารขัดถู จะยึดติดกับ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นใย ไนล่อน โดยใช้ กาว เรซิ่น พิเศษซึ่งทนต่อสารเคมีและน้ำได้ดีเยี่ยมและมี ความยืดหยุ่น เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
UFNS425-120 |
UFNS425-240 |
UFNS425-320 |
UFNS425-600 |
UFNS525-120 |
UFNS525-240 |
UFNS525-320 |
UFNS525-600 |
UFNS625-120 |
UFNS625-240 |
UFNS625-320 |
UFNS625-600 |
UFNS825-120 |
UFNS825-240 |
UFNS825-320 |
UFNS825-600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | ประเภทรายละเอียด | จำนวนผ้าที่ ผ้านอนวูฟเวน (แผ่น) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,585.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 120 | OD (40 มม.) | 23 | 4989999239911 | 437-3090 | 105 / กล่อง | ||
฿ 1,585.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 240 | OD (40 มม.) | 22 | 4989999239928 | 437-3103 | 75 / กล่อง | ||
฿ 1,585.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 320 | OD (40 มม.) | 23 | 4989999239935 | 437-3111 | 75 / กล่อง | ||
฿ 1,585.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 40 | 600 | OD (40 มม.) | 24 | 4989999239942 | 437-3120 | 70 / กล่อง | ||
฿ 1,585.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 120 | OD (50 มม.) | 36 | 4989999239959 | 437-3138 | 185 / กล่อง | ||
฿ 1,585.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 240 | OD (50 มม.) | วันที่ 31 | 4989999239966 | 437-3146 | 135 / กล่อง | ||
฿ 1,585.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 320 | OD (50 มม.) | 33 | 4989999239973 | 437-3154 | 135 / กล่อง | ||
฿ 1,585.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 600 | OD (50 มม.) | 40 | 4989999239980 | 437-3162 | 120 / กล่อง | ||
฿ 1,870.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 120 | OD (60 มม.) | 36 | 4989999239997 | 437-3171 | 225 / กล่อง | ||
฿ 1,870.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 240 | OD (60 มม.) | วันที่ 31 | 4989999240047 | 437-3189 | 150 / กล่อง | ||
฿ 1,870.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 320 | OD (60 มม.) | 33 | 4989999240054 | 437-3197 | 150 / กล่อง | ||
฿ 1,870.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 600 | OD (60 มม.) | 40 | 4989999240061 | 437-3201 | 135 / กล่อง | ||
฿ 2,156.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 120 | OD (80 มม.) | 44 | 4989999240078 | 437-3219 | 400 / กล่อง | ||
฿ 2,156.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 240 | OD (80 มม.) | 46 | 4989999240085 | 437-3227 | 295 / กล่อง | ||
฿ 2,156.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 320 | OD (80 มม.) | 50 | 4989999240092 | 437-3235 | 295 / กล่อง | ||
฿ 2,156.00 | TRC SPIN SCREWS NYLON WHEEL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 80 | 600 | OD (80 มม.) | 55 | 4989999240108 | 437-3243 | 260 / กล่อง |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
ชิ้น / กล่อง(ชิ้น) | 5 | การใช้งาน | การลอก แปรงทาสี และ การขัดเงา ก่อน การชุบผิวเหมาะสำหรับงาน การขัดเงา สเตนเลส เหล็กโลหะผสม ไม้ และพลาสติกเครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง(ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และ แบบใช้ไฟฟ้า), ไขควงอิมแพค แบบชาร์จไฟได้ (เมื่อใช้ เพลา หกเหลี่ยม) | คุณสมบัติ | สำหรับทั้ง สเตนเลส และโลหะทั่วไปเส้นใย ไนล่อน จะทำหน้าที่เป็นเบาะและป้องกันไม่ให้ วัสดุ ขัดเงาถูกตัดออกมากเกินไปวัสดุ การขัดเงา ได้ ยึดอยู่กับที่ กับ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน เส้นใย ไนล่อน พร้อม กาว เรซิ่น พิเศษเพื่อความ ทนสารเคมี น้ำและ ความยืดหยุ่น ได้ดีเยี่ยมพื้นผิวใหม่จะปรากฏขึ้นเสมอเนื่องจากการเหลาด้วยตัวเองซึ่งจะป้องกันการอุดตันและรักษาความหยาบของพื้นผิวที่คงที่ของผิวตกแต่งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการขัดคง รูปทรง นานขอบจะไม่ขาดรุ่งริ่ง |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด | 3000 รอบต่อนาที |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง