(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผ่านกระบวนการป้องกันการอุดตันและยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ วัสดุส่วนฐานมีความยืดหยุ่นและพอดีกับพื้นผิวโค้ง ผิวเคลือบด้วยผลึกซิลิคอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอ จึงได้พื้นผิวที่มีความแม่นยำสูง ใช้การขัดเงาแม่พิมพ์ ขัดโลหะต้นแบบ ขัดเงาผิวเคลือบ งานไม้ แก้ว ฯลฯ สำหรับซ่อมรถยนต์ การขัดแห้งแผ่นเหล็ก ขัดกำจัดสนิม
รหัสสินค้า |
---|
TDSP-100 |
TDSP-120 |
TDSP-150 |
TDSP-180 |
TDSP-240 |
TDSP-320 |
TDSP-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนของแต่ละถุง (แผ่น) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.00 | DRY SANDING PAPER | 100 ชิ้น | 1 วัน | 100 | - | 4989999298048 | 430-8956 | 19 ก | ||
฿ 13.00 | DRY SANDING PAPER | 100 ชิ้น | 12 วัน | 120 | - | 4989999298055 | 430-8964 | 17 ก | ||
฿ 13.00 | DRY SANDING PAPER | 100 ชิ้น | 1 วัน | 150 | - | 4989999298062 | 430-8972 | 15 ก | ||
฿ 13.00 | DRY SANDING PAPER | 100 ชิ้น | 10 วัน | 180 | - | 4989999298079 | 430-8981 | 12 กรัม | ||
฿ 13.00 | DRY SANDING PAPER | 100 ชิ้น | 12 วัน | 240 | - | 4989999298086 | 430-8999 | 11 กรัม | ||
฿ 13.00 | DRY SANDING PAPER | 100 ชิ้น | 10 วัน | 320 | 5 | 4989999298093 | 430-9006 | 10 ก | ||
฿ 13.00 | DRY SANDING PAPER | 100 ชิ้น | 1 วัน | 400 | 5 | 4989999298109 | 430-9014 | 9 ก |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษ กันน้ำ | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | ซิลิคอน คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 228 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | ประเภทรายละเอียด | รวม 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต |
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(แผ่น) | 100 | คุณสมบัติ | ใช้การรักษาป้องกันการอุดตันและยืดอายุการใช้งานวัสดุฐาน มี ยืดหยุ่น และเข้ากับ พื้นผิว โค้งได้ดีเคลือบด้วยเม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้ความแม่นยำของผิวสำเร็จสูง | การใช้งาน | การขัดเงา การขัดเงา แม่พิมพ์ การขัดเงา ต้นแบบโลหะการเคลือบผิว เงางานไม้และงานกระจก.ซ่อมรถยนต์การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง ของ วัสดุ เหล็กกล้า โลหะกำจัด สนิม |
วัสดุ (เม็ดสารขัดถู) | ซิลิคอน คาร์ไบด์ (C) | วัสดุ (ฐานรอง/แผ่นรอง) | กระดาษ (awt) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง