1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัฟ ยูรีเทน เครื่องขัดเงา เฟือง/เกียร์

พัฟ ยูรีเทน เครื่องขัดเงา เฟือง/เกียร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การขัดเงาสามารถติด / ถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วย ตะขอ ขนาด 5 นิ้วและ แพ้ด สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ห่วง

รหัสสินค้า
A2005
A2006
A2007
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียดประเภท JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
คุณสมบัติ

฿ 853.84

COT POLISHER 1 ชิ้น 31 วัน ยูรีเทน บัฟแบน ละเอียด พิเศษ4571348986692365-077424การขัดเงาสามารถติด / ถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วย แพ้ด ตีนตุ๊กแกขนาด 5 นิ้ว

฿ 583.44

COT POLISHER 1 ชิ้น 31 วัน หนัง ยูรีเทน สีเหลือง4571348986715391-824622การขัดเงาสามารถติด / ถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วย แพ้ด ตีนตุ๊กแกขนาด 5 นิ้ว

฿ 792.69

COT POLISHER 1 ชิ้น 5 วัน หนัง ยูรีเทน แบน ละเอียด4571348986739391-825422การขัดเงา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระดาษทราย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 150 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 30
มิติ ความหนา(มิลลิเมตร) 30