1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ "CT-5000WP series" เท เทอร์โมคัปเปิล K

CUS DIGITAL THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ "CT-5000WP series" เท เทอร์โมคัปเปิล K
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,511.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เรซิ่น ป้องกันแบคทีเรีย ถูกนำมาใช้สำหรับ เรซิ่น อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจนอุปกรณ์แหล่งจ่ายรวม ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ สูงสุดและต่ำสุด

รหัสสินค้า
CT-5100WP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,511.00

CUS DIGITAL THERMOMETER 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -199.9 ถึง 1370 แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) 0.1/1
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ กันน้ำ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 70 ความลึก(มิลลิเมตร) 40.5
ความสูง(มิลลิเมตร) 180 JAN Code 4983621200119 รหัสของทรัสโก้ 449-2102
มวล(ก.) 200 การสุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง / วินาที ระดับการป้องกันสำหรับตู้ IP67 (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)
วัสดุ เรซิ่น ABS การใช้งาน สำหรับวัดอุณหภูมิในสถานที่ทำงานที่ หน้าสัมผัส กับน้ำทันทีสำหรับวัดอุณหภูมิในห้องครัว คุณสมบัติ เรซินที่ใช้ในตัวหลักคือเรซินป้องกันแบคทีเรียรวม ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ สูงสุดและต่ำสุด
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-5100WP ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ "CT-5000WP series" เท เทอร์โมคัปเปิล K