(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในพื้นที่เปียกพร้อม โพรบวัด TS-02WP ( เซนเซอร์ มาตรฐาน ) และ สายรัดข้อมือสามารถบันทึกเหตุการณ์การวัดข้อมูลได้สูงสุด 100 รายการตามต้องการ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เทอร์โมมิเตอร์ อุณหภูมิอุณหภูมิ คอร์/แกน | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -40 ถึง 250 | แสดงอุณหภูมิน้อยที่สุด(°ค) | 0.1/1 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ ป้องกันหยดน้ำ และ กันน้ำ | กันน้ำ | ประเภทรายละเอียด | ค่า - เพิ่มประเภท (พร้อม ฟังก์ชั่น บันทึกอย่างง่าย) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 40 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 175 | JAN Code | 4983621200102 |
รหัสของทรัสโก้ | 449-2099 | มวล(ก.) | 150 | การสุ่มตัวอย่าง | 1 ครั้ง / 2 วินาที |
ระดับการป้องกันสำหรับตู้ | IP X 6 ( ตัวเครื่อง หลัก), IP X 7 (โพรบวัด) | วัสดุ | เรซิ่น ABS | การใช้งาน | สำหรับวัดอุณหภูมิในสถานที่ทำงานที่ หน้าสัมผัส กับน้ำทันทีสำหรับวัดอุณหภูมิในห้องครัว |
คุณสมบัติ | เป็น เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ ที่ปลอดภัยในการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เปียกมี โพรบวัด TS-02WP ( เซนเซอร์ มาตรฐาน ) และ สายรัดข้อมือสามารถบันทึกข้อมูลได้ถึง 100 กรณีโดยพลการ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-3300WP ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ กันน้ำ "CT-3000WP series"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง