(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นาฬิกาจับเวลาพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยขจัดความยุ่งยากในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ มัลติฟังก์ชั่น และ รุ่นมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
SVAJ001 |
SVAJ003 |
SVAJ005 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,609.00 | SOU SOLAR STANDARD | 1 ชิ้น | 1 วัน | สีดำ | 4954628424013 | 451-8993 | ||
฿ 3,756.34 | SOU SOLAR STANDARD | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีเหลือง | 4954628424020 | 451-9001 | ||
฿ 3,756.34 | SOU SOLAR STANDARD | 1 ชิ้น | 10 วัน | สีน้ำเงิน | 4954628424037 | 451-9019 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หยุดดู | บอกเวลาสูงสุด | 100 ชั่วโมง | บอกเวลาต่ำสุด(ที่สอง) | 1/100 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 73 | มิติ (แนวตั้ง)(มิลลิเมตร) | 61 | กันน้ำ | กันน้ำ 5 ATM |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 22 | มวล(ก.) | 61 | พาวเวอร์ซัพพลาย | การชาร์จพลังงานด้วยแสงอาทิตย์ (ใช้งานได้ 24 เดือนโดยไม่ใช้ไฟเมื่อชาร์จเต็ม) |
รายการวัด | หน่วยเก็บข้อมูล สูงสุด 300 หน่วย, การแสดงหมายเลขรอบ / สปริง (สูงสุด 999), สามารถแสดงเวลาปิดรอบการ ฟังก์ชั่น, ปิดเสียงนาฬิกา, นาฬิกาอย่างง่าย, นาฬิการวม, นาฬิกาแยก เครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลา, การแสดงปฏิทิน | คุณสมบัติ | นาฬิกาหยุดการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ต้องรีบหาแบตเตอรี่ใหม่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นมากมายและเป็นแบบ รุ่นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง