(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวน LED สีขาวที่ใช้สำหรับให้ ระบบไฟส่องสว่าง นั้นสว่างและใช้งานได้ยาวนานอย่างเหลือเชื่อสามารถติดกล้องดิจิทัลได้โดยใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง กล้องดิจิทัล (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)ระบบ ระบบไฟส่องสว่าง สัมผัสเดียวพร้อม ไฟ LED แบบฝัง ตัวสามารถใช้ตรวจสอบฮาร์ดแวร์ข้อความที่พิมพ์พื้นผิว สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ และสังเกตพืช ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TS-8LEN-20WT |
TS-8LEN-50WT |
TS-8LEN-100WT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ความลาดเอียงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สนาม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,621.00 | SGO MICROMETER-SCOPE WITH LED | 1 ชิ้น | 35 วัน | 20 | 0.05 | 5 | 205 | 9.0 | 453-7076 | ||
฿ 26,929.78 | SGO MICROMETER-SCOPE WITH LED | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 0.02 | 2 | 200 | 3.6 | 453-7084 | ||
฿ 27,609.00 | SGO MICROMETER-SCOPE WITH LED | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 0.01 | 1 | 200 | 2.1 | 453-7068 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องจุลทรรศน์ | การปรากฏตัวของแสง | ด้วย ไฟ LED | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | มวล(ก.) | 320 | คุณสมบัติ | แหวน LED ระบบไฟส่องสว่าง สามารถต่อกล้องดิจิตอลได้โดยใช้ตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง กล้องดิจิตอล (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ด้วย ไฟ LED แบบฝัง ระบบไฟส่องสว่าง จะถูกจัดเตรียมไว้โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว |
พาวเวอร์ซัพพลาย | หม้อแปลงกระแสสลับ (TS-LACLC) (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) โฮลเดอร์ (TS-8L-LCCN) (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | ใช้ | สามารถใช้ในการตรวจสอบฮาร์ดแวร์โลหะ / การพิมพ์ / แผ่นกระดาน สารกึ่งตัวนำ และสังเกตพืช ฯลฯ | เลนส์ วัสดุ | กระจก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง