(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นกล้องโทรทรรศน์ที่สามารถสังเกตการณ์ได้ตั้งแต่ ตำแหน่ง โฟกัสระยะไกลสุดไปจนถึงระยะอนันต์ มาพร้อมกับ เคส ตาเดียว มาพร้อมกับ แหวน สวมนิ้วที่ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เมื่อยล้าซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่มีสายตาเลือนราง เลนส์ สายตาและชิ้นส่วนโลหะผลิตในประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
KM-289 |
KM-421 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | การปรากฏตัวของแสง | ความสูง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | รายละเอียดการขยาย | เส้นผ่าศูนย์กลางนักเรียน (มิลลิเมตร) | พื้นที่ที่มองเห็นได้จาก 100 มิเตอร์ (ม.) | ตำแหน่ง ที่ช่วงว่างเปล่า (ซม.) | เลนส์ใกล้วัตถุ (มิลลิเมตร) | บรรเทาตา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,403.05 | ILK GALLERY SCOPE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 2.8 ~ 3.6 | ไม่รวม | 46 | 4963008132899 | 434-8061 | 28.5 | 2.8 (ยาว) / 3.5 (สั้น) | 3.2 | 22 | 15 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ 9 | 15 | ||
฿ 5,580.38 | ILK GALLERY SCOPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.2 ~ 5.3 | ด้วย ไฟ LED | 51 | 4963008134213 | 434-8087 | 29 | 4.2 (ยาว) / 5.3 (สั้น) | 2.4 | 17 | 20 | เส้นผ่าศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ 10 | 14 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | loupe มือถือ | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | กล้องโทรทรรศน์สามารถสังเกตได้จาก ตำแหน่ง โฟกัสระยะทางสูงสุดจนถึงระยะอนันต์ กับ เคส ตาข้างเดียว ผู้ที่มีสายตาไม่ดีจะพึงพอใจด้วย แหวน นิ้วเพื่อป้องกันความเมื่อยล้าเมื่อใช้เป็นเวลานาน เลนส์ และชิ้นส่วนโลหะทำในประเทศญี่ปุ่น | ใช้ | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการสังเกตทั่วไป | เลนส์ วัสดุ | เลนส์ แก้วออปติคอล ( การเคลือบผิว หลายชั้นเต็ม) |
สนาม(ระดับ) | 12.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง