1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดสไลด์ร้อน

GOT HOT SLIDE CUTTER

เครื่องตัดสไลด์ร้อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,523.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลายตัดไม่หลุดลุ่ยหลังการแปรรูป
· ด้วย เครื่องทำความร้อน เซรามิก ก คืนตัวเร็ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง และ ประหยัดพลังงาน
· ปลายหัวแร้งบัดกรี ชุบโครเมียมเพื่อป้องกันไม่ให้เศษติด
· สำหรับการตัด วัสดุ ไนล่อน ไวนิล และ โพลีเอทิลีน
·สามารถใช้สำหรับตัดความร้อนของ ในสวน วน ไนล่อน อวนจับปลา ธงส่งเสริมการขาย ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับตัดตาข่าย ไนล่อน และผ้า

รหัสสินค้า
HE-110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,523.34

GOT HOT SLIDE CUTTER 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 การใช้พลังงาน(W) 48
อุณหภูมิสูงสุด(°C) 480 ความยาวรวม 284 มม JAN Code 4975205031530
รหัสของทรัสโก้ 407-2553 มวล(ก.) 104 ปลายหัวแร้งบัดกรี อุปกรณ์เสริม HE-110TL
เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความร้อน เซรามิก คุณสมบัติ การตัดจะไม่หลุดหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องทำความร้อนเซรามิกช่วยให้พลังงานฟื้นตัวอย่างรวดเร็วพลังงานสูงประหยัดพลังงาน หัวแร้งสำหรับการชุบโครเมี่ยม การใช้งาน สำหรับตัดวัสดุไนล่อนไวนิลโพลีเอทิลีนและอื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HE-110 ในชุด เครื่องตัดสไลด์ร้อน