(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีเสี้ยนน้อย และทำรูที่เกือบจะเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบ
· การตั้งค่า ดอกสว่าน บน หัวจับ เพื่อ เม็ดมีด สำหรับ การขัดเงา ที่ง่ายดาย
· ทำให้บางลงได้
· สามารถลบมุมได้
· รองรับ การขัดเงา ดอกสว่านยาว เนื่องจากคมตัดได้ ยึดอยู่กับที่ จึงสามารถขัดเงาได้เหมือนปกติแม้จะ การขัดเงา ดอกสว่าน ยาวก็ตาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ดอกสว่าน ตาข่าย เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สามารถขัดเป็น รูปทรง เทียนได้
· ดอกสว่าน ตาข่าย รูปทรงเทียนตะแกรง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สามารถขัดซ้ำได้
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องจักร การขัดเงา ดอกสว่าน | ความเร็วในการหมุนของ มอเตอร์(รอบต่อนาที) | 20000 | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(มิลลิเมตร) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 180 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 175 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 195 |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 1 เฟส 100 V. | การขัดเงา ขนาดที่เป็นไปได้(มิลลิเมตร) | เพลา แบบตรง 3.0 ถึง 13, เพลา หกเหลี่ยม 3.0 ถึง 6.5 / 7.1 ถึง 13 | JAN Code | 4964590870022 |
รหัสของทรัสโก้ | 435-2980 | มวล(ก.) | 4200 | คุณสมบัติ | การขัดผิวด้วยเทียนสามารถทำได้ไม่เพียง แต่สำหรับดอกสว่านไฮสปีดเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้กับดอกสว่านไฮบริด เพียงแค่เจาะสว่านลงในหัวจับแล้วทำการขัดมัน การ การขัดเงา บางและการลบคมเป็นไปได้ |
ใช้ | กระบวนการแปรรูป ลับของ ดอกสว่าน HSSสามารถ การขัดเงา แบบเทียนของดอกสว่านแบบ แบบตรง สำหรับงานเหล็กได้สามารถ การขัดเงา แบบเทียนของดอกสว่าน เพลา หกเหลี่ยมสำหรับงานเหล็กได้ | ความยาว สายพาวเวอร์ | 1.7 ม | มอเตอร์ จัดอันดับเวลา | 15 นาที |
มอเตอร์ จัดอันดับ การใช้พลังงาน | 130W | วัสดุ | ชุดฐาน PLC เครื่องขัดเงา: หัวจับ เรซิ่น ABS: เรซิ่น ABS ใบมีดลบคม ปลาย setter: เรซิ่น ABS | วัสดุ หิน | CBN#150 |
ปลาย การขัดเงา มุม | 186° | มุม กวาดล้าง | 4.5° | รูปทรง ผอมบาง | ประเภท X |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน N-872 ในชุด เครื่องจักร การขัดเงา ดอกสว่าน "DRIKEN ชนิดเทียน" (สำหรับ เหล็กกล้า ความเร็วสูง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง