(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับงานเบา สามารถหมุนได้ 360°
·ด้วยทั่ง
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 238 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 144 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 143 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 102 | การเปิดปาก(มิลลิเมตร) | 70 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 59 |
แรงกระชับ(กิโลนิวตัน) | 15 | มิติ ติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 95 | ขนาดของ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 114 |
มิติ ติดตั้ง (G)(มิลลิเมตร) | 95 | JAN Code | 4989999268980 | รหัสของทรัสโก้ | 445-6190 |
มวล(ก.) | 5500 | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กหล่อเทา เพลา:เหล็กกล้า, มือจับ:เหล็กกล้า เขี้ยว:เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | ใช้สำหรับงานเบาและหมุนได้ 360 °ด้วยทั่ง |
มิติ ติดตั้ง (E)(มิลลิเมตร) | 95 | มิติ ติดตั้ง (F)(มิลลิเมตร) | 95 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRV-100 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน จับ โต๊ะวางชิ้นงาน หมุน (สำหรับงานเบา)TRV-100
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง