(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากกาจับชิ้นงาน ปลอมมีความแข็งแรงในการจับยึดที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ ปากกาจับชิ้นงาน มืออาชีพรวมถึงทั่งความแข็งแรงของแคลมป์สองเท่าของขนาดเท่ากันเหล็กปลอมฐานหมุนและฐานโลหะสำหรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
TSLV-100 |
TSLV-125 |
TSLV-150 |
TSLV-175 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของปาก (มิลลิเมตร) | การเปิดปาก (มิลลิเมตร) | ความลึกของปาก (มิลลิเมตร) | แรงกระชับ (กิโลนิวตัน) | ขนาดของ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | มิติ ติดตั้ง (G) (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,057.00 | LEAD VICE RORTARY BASE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 347 | 139 | 163 | 104 | 125 | 73 | 25 | 149 | 129.0 | 4989999269475 | 445-6289 | 9500 | ||
฿ 18,769.00 | LEAD VICE RORTARY BASE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 380 | 149 | 177 | 127 | 150 | 82 | 30 | 157 | 135.5 | 4989999269529 | 445-6335 | 11500 | ||
฿ 25,969.00 | LEAD VICE RORTARY BASE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 457 | 165 | 206 | 154 | 200 | 91 | 35 | 182 | 158.0 | 4989999269574 | 445-6386 | 18500 | ||
฿ 35,635.00 | LEAD VICE RORTARY BASE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 535 | 180 | 237 | 178 | 230 | 98 | 40 | 183 | 159.0 | 4989999269628 | 445-6432 | 25000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:เหล็กกล้าคาร์บอน สูง เพลา:เหล็กกล้า, มือจับ:เหล็กกล้า เขี้ยว:เหล็กกล้า | คุณสมบัติ | ปากกาจับชิ้นงาน การตีขึ้นรูป นี้มีความแข็งแรงในการจับมากที่สุดสำหรับ ปากกาจับชิ้นงาน มืออาชีพรวมถึงทั่งความแข็งแรงของแคลมป์สองเท่าของขนาดเท่ากันเหล็กปลอมฐานหมุนและฐานโลหะสำหรับท่อ | อุปกรณ์เสริม | โต๊ะวางชิ้นงาน หมุน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง