1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด สำหรับ แคลมป์ยึด ทรงตัว L (ชนิดงานหนัก), ข้อต่อ, น๊อตตัวเมีย (แบบมาตรฐาน)

แพ้ด สำหรับ แคลมป์ยึด ทรงตัว L (ชนิดงานหนัก), ข้อต่อ, น๊อตตัวเมีย (แบบมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 186.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนเสริมสำหรับติดตั้งสำหรับชิ้นส่วนมาตรฐานประเภทแคลมป์ L (ชนิดกำลังสูง)

รหัสสินค้า
SC-FP
SC-J
SC-MP
SC-N
SC-VP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อ ผลิตภัณฑ์ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 191.85

TRC L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 12 วัน แพ้ด แบน4989999265637445-493670

฿ 206.19

TRC L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 19 วัน ข้อต่อ4989999265644445-494465

฿ 206.96

TRC L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 10 วัน แพ้ด เจาะรู4989999265651445-495270

฿ 186.42

TRC L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 19 วัน น็อตตัวเมีย4989999265668445-496135

฿ 313.06

TRC L TYPE CLAMP 1 ชิ้น 12 วัน แพ้ด V4989999265675445-4979103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C)