(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดแข็งแรงสามารถขันให้แน่นยิ่งขึ้นโดยการขันประแจสุดท้ายโดยใช้รูหกเหลี่ยมที่ หัว สกรูความดัน ขันสูงสุดที่ 150 มม. คือ 13.5 kNอแดปเตอร์/ตัวแปลง งานหนักสามารถขัน เหล็กฉาก ได้ถึง 35 °
รหัสสินค้า |
---|
GS25C |
GS30C |
GS40C |
GS50C |
GS60C |
GS80C |
GS100C |
GS125C |
GS150C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | กระเป๋าเสื้อ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,782.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 388 | 250 | 120 | 4989999265392 | 445-4693 | 2760 | ||
฿ 3,172.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 438 | 300 | 140 | 4989999265408 | 445-4707 | 2960 | ||
฿ 3,353.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 538 | 400 | 120 | 4989999265415 | 445-4715 | 3200 | ||
฿ 3,798.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 638 | 500 | 140 | 4989999265422 | 445-4723 | 3660 | ||
฿ 3,985.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 738 | 600 | 120 | 4989999265439 | 445-4731 | 3870 | ||
฿ 4,579.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 938 | 800 | 140 | 4989999265446 | 445-4740 | 4620 | ||
฿ 5,047.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1138 | 1000 | 120 | 4989999265361 | 445-4669 | 5150 | ||
฿ 5,947.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1388 | 1250 | 120 | 4989999265378 | 445-4677 | 5940 | ||
฿ 6,690.00 | L TYPE CLAMP HEAVY TYPE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1638 | 1500 | 120 | 4989999265385 | 445-4685 | 6650 |
กำลังโหลด …
รายละเอียดประเภท | รุ่นน้ำหนักมาก | ขนาด เฟรม A(มิลลิเมตร) | 30 | ขนาด เฟรม B(มิลลิเมตร) | 15.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | คุณสมบัติ | ชนิดแข็งแรงสามารถขันให้แน่นยิ่งขึ้นโดยการขันประแจสุดท้ายโดยใช้รูหกเหลี่ยมที่ หัว สกรูความดัน ขันสูงสุดที่ 150 มม. คือ 13.5 kNอแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดแข็งแรงสามารถขัน มุม ได้ถึง 35 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง