(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึด เฟือง/เกียร์ ทำจากใยแก้ว ไนล่อนสามารถจับ วัสดุ ได้อย่างมั่นคงด้วย แคลมป์ยึด เคลื่อนย้ายได้สะดวกในการติดกาวและยึด ไม้ พลาสติก ฯลฯ ชั่วคราว
รหัสสินค้า |
---|
THC-38 |
THC-58 |
THC-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | กระเป๋าเสื้อ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 272.19 ฿ 149.02 | HANDYCLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 128 | 38 | 32 | 4989999268607 | 445-5819 | 72 | ||
฿ 360.58 | TRC HANDY CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 195 | 58 | 46 | 4989999268614 | 445-5827 | 195 | ||
฿ 446.17 | TRC HANDY CLAMP | 1 ชิ้น | 1 วัน | 228 | 100 | 75 | 4989999268591 | 445-5801 | 257 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สะดวกสำหรับการติดกาวและยึด ไม้ พลาสติกและอื่น ๆ ชั่วคราว | วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:ใยแก้ว ไนล่อน ก ตัวจับชิ้นงาน:ยาง เทอร์โมพลาสติก | คุณสมบัติ | แคลมป์ยึด เฟือง/เกียร์ ผลิตจาก ใย แก้ว ไนล่อนสามารถเก็บวัสดุได้อย่างเรียบร้อยด้วยตัวล็อคชนิดที่เคลื่อนย้ายได้ |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | สี:ตัวเครื่อง/ อุปกรณ์จับยึด ดำ / ส้ม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง