1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ระบายความร้อนด้วยอากาศ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • ระบายความร้อนด้วยอากาศ
  • ระบายความร้อนด้วยอากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,558.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่ใช้ สารทำความเย็น หรือไฟฟ้า
· อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำพิเศษถูกสร้างขึ้นในเวลาเดียวกับที่จ่าย อากาศอัด
· อากาศเย็นที่ถูกฉีดเข้าไปมี ความดัน บรรยากาศ
· สามารถปรับปริมาณลมเย็นและอุณหภูมิลมเย็นได้อย่างง่ายดายโดยใช้ สกรูปรับระดับ บนอุปกรณ์
· คุณสามารถ คลองเลื่อย ค่าปริมาณลมและอุณหภูมิที่ต้องการได้
· มีขนาดเล็กและเบา จึง คลองเลื่อย ได้ง่าย
· มีความจุน้อยและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งสำหรับการระบายความร้อนเฉพาะที่
· ไม่มีความผิดปกติใดๆ
· ใช้ อากาศอัด เท่านั้นและไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะล้มเหลว
· ติดตั้ง กลไก การปิดเสียง
· ตัวเก็บเสียง ถูก คลองเลื่อย ไว้ที่ด้านระบายลมเย็นและด้านระบายลมร้อน
· สามารถใช้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้า เช่น ในพื้นที่ ป้องกันการระเบิด
· เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับระบายความร้อนใบมีดระหว่างการตัดโลหะ
· สำหรับระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (แผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ)
· สำหรับซีลความร้อนระบายความร้อน

คุณสมบัติ

●อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำมากเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ เพียงป้อน อากาศอัด
●ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความล้มเหลว
●สามารถปรับระดับเสียงลมเย็นและอุณหภูมิอากาศเย็นได้อย่างอิสระ

การใช้งาน

●สำหรับระบายความร้อน ใบมีดลบคม ตัดในระหว่างการตัดโลหะ
●เพื่อทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เย็นลง (แผงควบคุม ฯลฯ )
●เพื่อ กระบวนการซีล ความร้อน

สเปค

●ความดัน (mpa): 0.3 ถึง 0.7
●SPQ (ชิ้น): 1
●ของไหล ปรับตัว:อากาศอัด (อากาศ)

อุปกรณ์เสริม

●เครื่อง ตัวเก็บเสียง ลมเย็น 
●เหล็กฉากสำหรับยึด
รหัสสินค้า
AC-50
AC-60
AC-70
AC-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณการใช้อากาศ
(ลิตร / นาที)
อากาศอัด เต้าเสียบ ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
พอร์ตเชื่อมต่อ ปลด JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 18,558.18

THI AIR COOLER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 70 ถึง 172R1/8"1954.5-461-9641145

฿ 22,873.88

AIR COOLER 1 ชิ้น 1 วัน 165 ถึง 390R1/4"2246.84571206194139309-1431340

฿ 28,468.59

AIR COOLER 1 ชิ้น 1 วัน 366 ถึง 820R1/4"2878.04571206194177309-1449480

฿ 37,948.07

AIR COOLER 1 ชิ้น 1 วัน 460 ถึง 1,043R3/8"31714.0-461-9650800

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.3 ถึง 0.7 ของไหล รองรับการใช้งาน อากาศอัด (อากาศ)
คุณสมบัติ อากาศที่มีอุณหภูมิต่ำมากนั้นถูกสร้างขึ้นโดยการจัดหา อากาศอัด หากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวใด ๆ ก็ไม่ต้องกังวลกับการเสีย สามารถปรับระดับเสียงและอุณหภูมิของอากาศเย็นได้อย่างอิสระ การใช้งาน สำหรับใบมีดระบายความร้อนในระหว่างการตัด สำหรับระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ (แผงควบคุม) สำหรับระบายความร้อนความร้อน - กระบวนการซีล อุปกรณ์เสริม เครื่อง ตัวเก็บเสียง อากาศเย็น / เหล็กฉากสำหรับยึด