(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มี ความทนทาน เป็นเยี่ยมด้วยโครงสร้างร่องคู่ที่ป้องกันการแตกหักและ เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด)ขนาดสามารถแยกแยะได้ด้วยสีเหมาะสำหรับเจาะรูสำหรับสกรูไม้หรือตะปูในไม้เนื้อแข็งไม้ลามิเนต ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
ACK3-030 |
ACK3-035 |
ACK3-040 |
ACK3-3354 |
ACK-020 |
ACK-025 |
ACK-030 |
ACK-035 |
ACK-040 |
ACK-050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | สี | จำนวนชุดที่รวม (PC) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 713.21 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | คลองเลื่อย 3 ชิ้น | 3 | 37 | 115 | สีแดง | - | 4962485362812 | 432-6504 | 36 | ACK-030 x 3 | ||
฿ 762.05 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | คลองเลื่อย 3 ชิ้น | 3.5 | 46 | 125 | ส้ม | - | 4962485362829 | 432-6512 | 39 | ACK-035 x 3 | ||
฿ 799.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | คลองเลื่อย 3 ชิ้น | 4.0 | 52 | 130 | สีเหลือง | - | 4962485362836 | 432-6521 | 45 | ACK-040 x 3 | ||
฿ 745.39 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | คลองเลื่อย | - | - | - | - | 3 | 4962485362843 | 433-3730 | 40 | ACK-030, 035, 040 | ||
฿ 334.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 2.0 | 26 | 100 | - | - | 4962485362713 | 432-6440 | 10 | - | |||
฿ 341.67 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 2.5 | 35 | 110 | - | - | 4962485362720 | 432-6458 | 11 | - | |||
฿ 346.67 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 3 | 37 | 115 | - | 3 | 4962485362737 | 432-6466 | 12 | - | |||
฿ 371.01 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 3.5 | 46 | 125 | - | 3 | 4962485362744 | 432-6474 | 13 | - | |||
฿ 383.41 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 4.0 | 52 | 130 | - | 3 | 4962485362751 | 432-6482 | 15 | - | |||
฿ 445.43 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 5.0 | 65 | 145 | - | - | 4962485362768 | 432-6491 | 25 | - |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) | 6.35 | คุณสมบัติ | มี ความทนทาน เป็นเยี่ยมด้วยโครงสร้างร่องคู่ที่ป้องกันการแตกหักและ เหล็กกล้า ความเร็วสูง (เหล็กกล้าไฮสปีด)สีจะบอกขนาดเหมาะสำหรับเจาะ สกรู ไม้ และตะปูบน ไม้ และ ไม้ ลามิเนต | วัสดุชิ้นงาน | ไม้ไม้ไผ่พลาสติกแผ่นยิปซัมและไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) เหล็กกล้า Free-cutting | รุ่น รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง