1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน เหล็ก SDSET10 คลองเลื่อย 10

DRILLS

ดอกสว่าน เหล็ก SDSET10 คลองเลื่อย 10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,012.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน อเนกประสงค์ที่ใช้ในการใช้งานที่หลากหลายที่สุด
[คุณสมบัติ]
·สอดคล้องกับ มาตรฐาน JIS
· คลองเลื่อย 10 ชิ้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 ถึง 6.0 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์

รหัสสินค้า
SDSET10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,012.00

DRILLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลาง dc(มิลลิเมตร) 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
ขนาดℓ2(มิลลิเมตร) 6 / 4 / 3 / 3.5 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4.5 / 4.8 / 5 มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 118° จำนวนบรรจุภัณฑ์(PC) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDSET10 ในชุด ดอกสว่าน เหล็ก SDSET10 คลองเลื่อย 10