1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
6LSDP แบบเจาะทะลุ , ดอกสว่าน หกเหลี่ยมแบบยาว

6LSDP แบบเจาะทะลุ , ดอกสว่าน หกเหลี่ยมแบบยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 671.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยมที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งหรือถอดออกกับดอกสว่านขับเคลื่อน หรือตัว บล็อคขับเคลื่อน กระแทกด้วยการใช้งานเพียงครั้งเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับงานเหล็ก
·มีระยะยื่นยาวทำให้เหมาะสำหรับการเจาะช่องว่างที่แคบและตำแหน่งที่ลึก

รหัสสินค้า
6LSDP2.0
6LSDP2.5
6LSDP2.8
6LSDP3.0
6LSDP3.2
6LSDP3.5
6LSDP3.8
6LSDP4.0
6LSDP4.2
6LSDP4.5
6LSDP5.0
6LSDP5.5
6LSDP6.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ขนาดℓ2
(มิลลิเมตร)

฿ 671.78

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2242

฿ 671.78

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2.5302.5

฿ 698.39

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2.8332.8

฿ 698.39

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 3333

฿ 717.74

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 3.2363.2

฿ 717.74

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 3.5393.5

฿ 760.67

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 3.8433.8

฿ 760.67

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 4434

฿ 806.63

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 4.2434.2

฿ 806.63

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 4.5474.5

฿ 829.61

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 5525

฿ 876.17

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 5.5575.5

฿ 899.15

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 6576

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 180
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 118°