1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยม งานโลหะ 6SDP13.0

ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยม งานโลหะ 6SDP13.0
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยมที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
สามารถติดตั้ง / ถอด บนสว่านแบบชาร์จไฟได้ ด้วยสัมผัสเดียว
เหมาะสำหรับ สว่านไฟฟ้า และ สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับงานเหล็ก

รหัสสินค้า
6SDP1.0
6SDP1.5
6SDP1.8
6SDP2.2
6SDP3.2
6SDP3.8
6SDP4.3
6SDP4.4
6SDP4.5
6SDP5.5
6SDP7.0
6SDP8.5
6SDP9.0
6SDP10.0
6SDP10.5
6SDP11.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลาง dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ขนาดℓ2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 247.00

DRILL 1 ชิ้น 16 วัน 1121269

฿ 231.56

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.5181875

฿ 240.63

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.8222276

฿ 292.03

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 2.2272783

฿ 288.27

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 3.2363695

฿ 332.54

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 3.84343105

฿ 369.85

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 4.34747110

฿ 368.82

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 4.44747110

฿ 335.31

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 4.54747110

฿ 424.63

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 5.55757123

฿ 604.87

DRILLS 1 ชิ้น ขอราคา 74545105

฿ 869.00

NCH DRILLS 1 ชิ้น 11 วัน 8.54545105

฿ 865.21

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 94545105

฿ 865.39

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 105050105

฿ 1,005.58

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 10.55050105

฿ 1,062.42

NCH DRILLS 1 ชิ้น 31 วัน 115050105

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 118°