(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเล็กความเร็วสูงโดยเฉพาะ
[คุณสมบัติ]
นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงขนาดกะทัดรัดสำหรับการ งานขึ้นรูป โทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ดิจิทัล
·สามารถใช้กับ แกนหมุน เซรามิก และมีสไตลัสที่ไม่ใช่แม่เหล็กดังนั้นจึงไม่มีข้อผิดพลาดในการวัดเนื่องจากแรงแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
PTN-06N-T2 |
PTN-06N-T3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สไตลัสเสริม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,264.84 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø2×23.5 | ||
฿ 38,792.34 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | ø3×23.5 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | D | ø6 | L(มิลลิเมตร) | 91 |
---|---|---|---|---|---|
S(มิลลิเมตร) | 23.5 | A(มิลลิเมตร) | 41 | B(มิลลิเมตร) | 26.5 |
C(มิลลิเมตร) | 28.6 | มวล(ก.) | 140 | ระบบ | วิธีการ หน้าสัมผัส ภายนอก |
Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน XY(มิลลิเมตร) | ±6 | Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน Z(มิลลิเมตร) | +3 | การวัด ความดัน | แกน XY : 0.001 N/Z แกน: 0.001 N |
ความแม่นยำ ซ้ำ | ±0.5μm | แบตเตอรี่ (รวม) | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | งานละเอียด การวัด(ไมโครเมตร) | ±2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง