(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· LED จะสว่างขึ้นโดยมี ความดัน หน้าสัมผัส เล็กน้อยที่ 0.1 gf ระหว่างสไตลัสและ ชิ้นงาน
·การวัดที่แม่นยำแม้ในชิ้นงานที่บาง
·รวมเสียงกริ่งพร้อมเสียงอิเล็กทรอนิกส์และ LED เพื่อแจ้งเตือนการตรวจจับ ตำแหน่ง
· การออกแบบ ปลอดภัยที่ช่วยให้สไตลัส สวิง ไปในทิศทาง X/Y / Z
· ความแม่นยำ การวัดโลหะและอโลหะได้รับการปรับปรุงอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
PTC-20 |
PTC-32 |
PTC-BT30 |
PTC-BT40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | D | L (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | แบตเตอรี่ (รวม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,685.25 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø20 | 170.2 | 58.6 | 65 | 35 | 350 | แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน | ||
฿ 27,685.25 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø32 | 170.2 | 58.6 | 65 | 35 | 600 | แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน | ||
฿ 32,401.93 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT30 | BT30 | 179.4 | 84.4 | 48.4 | 39 | 720 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 33,369.45 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT40 | BT40 | 201.4 | 89.4 | 65.4 | 39 | 1300 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | S(มิลลิเมตร) | 40 | F(มิลลิเมตร) | 46.6 |
---|---|---|---|---|---|
สไตลัสเสริม(มิลลิเมตร) | ø6×40 | ระบบ | วิธีการ หน้าสัมผัส ภายนอก | Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน XY(มิลลิเมตร) | ±13 |
Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน Z(มิลลิเมตร) | +5 | เครื่องวัดความถี่ ออด(เฮิร์ตซ์) | 2700 | การวัด ความดัน | 0.1gf |
ความแม่นยำ ซ้ำ | ±0.5μm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง