(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถตรวจจับ ตำแหน่ง ใบมีดลบคม มีเส้นผ่านศูนย์กลางของ เครื่องมือตัดเจาะ φ0.05มม.เครื่องมือวัดความยาวของเครื่องมือที่ติดตั้งบนเครื่องจักรสำหรับศูนย์เครื่องจักรกลชนิดแกนหมุนความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
·พัฒนาสำหรับศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี แกนหมุน เซรามิก
·สามารถใช้กับชิ้นงานที่ไม่นำไฟฟ้าได้เนื่องจากมีระบบสัมผัสภายใน
·ใช้ เซรามิก ป้องกันรอยขีดข่วนสำหรับชิ้นส่วนตรวจจับคมตัดLED ความส่องสว่าง LED (สีน้ำเงิน) แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการตรวจจับ ตำแหน่ง
· แม่เหล็ก ติดอยู่ที่ด้านล่างเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
I-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 26,766.00 | NSN TOOL SETTER | 1 ชิ้น | 9 วัน |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | ขนาด ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | φ40 × 50 | ความเผื่อ มิติ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +0.005 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 200 | ผลิตภัณฑ์ ใช้บังคับ | สำหรับดอกสว่านขนาดเล็ก / ดอกเอ็นมิลล์ | ระบบ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ภายใน |
การวัด ความดัน | 0.2 N | ความแม่นยำ ซ้ำ | ±0.001 มม | แบตเตอรี่ (รวม) | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องมือ ขั้นต่ำที่วัดได้ | φ0.05-φ6มม. รองรับ | แผ่นเพลท เซนเซอร์ | อลูมินาออกไซด์ เซรามิก | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 1.5 |
แรงการสะกดจิต | 6 N | LED | ความส่องสว่าง สูง, สีน้ำเงิน | หน้าสัมผัส ความดัน | 0.2 N |
สังเกต | ใช้ชุด เครื่องมือ NS M-50 สำหรับ เครื่องมือตัดเจาะ ที่มีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ของ พื้นผิว การวัด (φ6) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน I-50 ในชุด ตัว ตั้งค่า เครื่องมือ i
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง